Connecteur rond étanche à connexion soudée, série CE05 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Connecteur rond étanche à connexion soudée, série CE05
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
This connector complies with European safety standards, and is compatible with D/MS series connectors which comply with the MIL-DTL-5015 standard.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CE05-2A22-22SDS-D

Référence pièce
CE05-2A22-22SDS-D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Connection direction Catégorie du produit Nombre d'inserts Nombre de bornes de terre Joint statique Taille d'enveloppe Courant admissible : Avis Partenaire d'accouplement 1 Partenaire d'accouplement 2 Partenaire d'accouplement 3

57.49 €

1 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)4Montage câble à panneau46250DroitPrise rectangulaire22-22Borne DAvec fixation22-CE05-6A22-22PD-D [fiche droite]CE05-6A22-22PD-D-BSS [fiche droite]CE05-8A22-22PD-D-BAS [fiche angulaire]

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rond Connector series initials A/B/C A· B· C CE05
Wire connection method Soudé Protection function (environmentally resistant) IP67 Representative Standard UL / TUV
Méthode de blocage Vis Point de changement de clé position normale Enveloppe (matériau / traitement) Placage en alliage d'aluminium / zinc + traitement au chrome trivalent (noir)
Contact (matériau / traitement) Alliage de cuivre / placage argent Couleur Noir Remarque Elle est conforme IP67 une fois accouplée
Autres normes (MIL)

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur rond étanche à connexion soudée, série CE05, le numéro d'article est le suivant: CE05-2A22-22SDS-D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CE05-2A22-22SDS-D.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CE05-2A14S-2PDS-D
CE05-2A18-10PD-D
CE05-2A18-10PDS-D
CE05-2A22-23PD-D
CE05-2A22-23PDS-D
CE05-2A22-23SD-D
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Connection direction Catégorie du produit Nombre d'inserts Nombre de bornes de terre Joint statique Taille d'enveloppe Courant admissible : Avis Partenaire d'accouplement 1 Partenaire d'accouplement 2 Partenaire d'accouplement 3

62.20 €

1 5 jours 10Mâle (fiche)4Montage câble à panneau13200DroitPrise rectangulaire14S-2Borne DAvec fixation14S-CE05-6A14S-2SD-D [fiche droite]CE05-6A14S-2SD-D-BSS [fiche droite]-

31.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Mâle (fiche)4Montage câble à panneau23250DroitPrise rectangulaire18-10Borne DSans fixation18-CE05-6A18-10SD-D [fiche droite]CE05-6A18-10SD-D-BSS [fiche droite]CE05-8A18-10SD-D-BAS [fiche angulaire]

36.59 €

1 Disponible 5 jours 10Mâle (fiche)4Montage câble à panneau23250DroitPrise rectangulaire18-10Borne DAvec fixation18-CE05-6A18-10SD-D [fiche droite]CE05-6A18-10SD-D-BSS [fiche droite]CE05-8A18-10SD-D-BAS [fiche angulaire]

45.13 €

1 5 jours 10Mâle (fiche)8Montage câble à panneau23250DroitPrise rectangulaire22-23Borne DSans fixation22-CE05-6A22-23SD-D [fiche droite]CE05-6A22-23SD-D-BSS [fiche droite]CE05-8A22-23SD-D-BAS [fiche angulaire]

34.24 €

1 Disponible 5 jours 10Mâle (fiche)8Montage câble à panneau23250DroitPrise rectangulaire22-23Borne DAvec fixation22-CE05-6A22-23SD-D [fiche droite]CE05-6A22-23SD-D-BSS [fiche droite]CE05-8A22-23SD-D-BAS [fiche angulaire]

57.80 €

1 5 jours 10Femelle (prise)8Montage câble à panneau23250DroitPrise rectangulaire22-23Borne DSans fixation22-CE05-6A22-23PD-D [fiche droite]CE05-6A22-23PD-D-BSS [fiche droite]CE05-8A22-23PD-D-BAS [fiche angulaire]

Assistance technique