Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CE01-1A22-23PC-DO-BSS
Référence pièce
|
---|
CE01-1A22-23PC-DO-BSS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Catégorie du produit | Nombre d'inserts | Joint statique | Taille d'enveloppe | Enveloppe (matériau / traitement) | Caractéristiques | Tension admissible : Avis | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 | Partenaire d'accouplement 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.29 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | Mâle (fiche) | 8 | Câble à câble | 23 | 500/700/900/1250 | Prise pour câble | 22-23 | NA | 22 | Placage en alliage d'aluminium / zinc (traitement au chrome trivalent) | Avec enveloppe d'isolateur droite | Se référer au catalogue pour connaître les détails relatifs à la tension admissible | CE01-6A22-23SC-DO-BSS [fiche droite] | CE01-6A22-23SC-DO [fiche droite] | CE01-8A22-23SC-DO-BAS [fiche angulaire] | - |
Loading...
Connector Shape | Rond | Connector series initials | A/B/C | A· B· C | CE01 |
---|---|---|---|---|---|
Wire connection method | Serti | Connection direction | Droit | Protection function (environmentally resistant) | IP67 |
Representative Standard | UL / CUL | Méthode de blocage | Baïonnette | Point de changement de clé | position normale |
Contact (matériau / traitement) | Alliage de cuivre / placage argent | Couleur | Noir | Note de contact | Vendu séparément |
Autres normes (JIS) | ○ |
Configurer
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Catégorie du produit
Nombre d'inserts
Joint statique
Taille d'enveloppe
Enveloppe (matériau / traitement)
Caractéristiques
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles