• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Connecteur étanche à sertir série CE01 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Connecteur étanche à sertir série CE01
  • Remise sur volume
Crimp type connector with waterproof and dust proof structure for excellent environmental resistance. Can be connected to a protective circuit conforming to JIS B 6015.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CE01-2A20-15SC-DOS

Référence pièce
CE01-2A20-15SC-DOS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Catégorie du produit Nombre d'inserts Joint statique Taille d'enveloppe Enveloppe (matériau / traitement) Caractéristiques Tension admissible : Avis Partenaire d'accouplement 1 Partenaire d'accouplement 2 Partenaire d'accouplement 3 Partenaire d'accouplement 4

36.36 €

1 Disponible 8 jours -Femelle (prise)7Montage câble à panneau23500/700Prise rectangulaire20-15Avec fixation20Placage en alliage d'aluminium / zinc, traitement au chrome trivalent (noir)Unité simple de connecteur500VCA (eff.) / 700VCCCE01-6A20-15PC-DO-BSS [fiche droite]CE01-6A20-15PC-DO [fiche droite]CE01-8A20-15PC-DO-BAS [fiche angulaire]-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rond Connector series initials A/B/C A· B· C CE01
Wire connection method Serti Connection direction Droit Protection function (environmentally resistant) IP67
Representative Standard UL / CUL Méthode de blocage Baïonnette Point de changement de clé position normale
Contact (matériau / traitement) Alliage de cuivre / placage argent Couleur Noir Note de contact Vendu séparément
Autres normes (JIS)

Assistance technique