Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CE01-6A22-23SC-DO
Référence pièce
|
---|
CE01-6A22-23SC-DO |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Catégorie du produit | Nombre d'inserts | Joint statique | Taille d'enveloppe | Enveloppe (matériau / traitement) | Caractéristiques | Tension admissible : Avis | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 | Partenaire d'accouplement 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.50 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Femelle (prise) | 8 | Câble à câble | 23 | 500/700/900/1250 | Fiche droite | 22-23 | NA | 22 | Placage en alliage d'aluminium / zinc, traitement au chrome trivalent (noir) | Unité simple de connecteur | Se référer au catalogue pour connaître les détails relatifs à la tension admissible | CE01-2A22-23PC-DOS [prise rectangulaire] | CE01-2A22-23PC-DO [prise rectangulaire] | CE01-1A22-23PC-DO-BSS [prise pour câble] | CE01-1A22-23PC-DO [prise pour câble] |
Loading...
Connector Shape | Rond | Connector series initials | A/B/C | A· B· C | CE01 |
---|---|---|---|---|---|
Wire connection method | Serti | Connection direction | Droit | Protection function (environmentally resistant) | IP67 |
Representative Standard | UL / CUL | Méthode de blocage | Baïonnette | Point de changement de clé | position normale |
Contact (matériau / traitement) | Alliage de cuivre / placage argent | Couleur | Noir | Note de contact | Vendu séparément |
Autres normes (JIS) | ○ |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur étanche à sertir série CE01, le numéro d'article est le suivant: CE01-6A22-23SC-DO.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CE01-6A22-23SC-DO.
Configurer
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Catégorie du produit
Nombre d'inserts
Joint statique
Taille d'enveloppe
Enveloppe (matériau / traitement)
Caractéristiques
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CE01-1A18-19APC-DO |
CE01-1A18-19APC-DO-BSS |
CE01-1A18-19ASC-DO-BSS |
CE01-6A22-23SC-DO-BSS |
CE01-6A24-10PC-DO |
CE01-6A24-10SC-DO |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Catégorie du produit | Nombre d'inserts | Joint statique | Taille d'enveloppe | Enveloppe (matériau / traitement) | Caractéristiques | Tension admissible : Avis | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 | Partenaire d'accouplement 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.50 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | Mâle (fiche) | 19 | Câble à câble | 5 | 200/250 | Prise pour câble | 18-19A | NA | 18 | Placage en alliage d'aluminium / zinc, traitement au chrome trivalent (noir) | Unité simple de connecteur | 200VCA (eff.) / 250VCC | CE01-6A18-19ASC-DO-BSS [fiche droite] | CE01-6A18-19ASC-DO [fiche droite] | CE01-8A18-19ASC-DO-BAS [fiche angulaire] | - | |
64.43 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | Mâle (fiche) | 19 | Câble à câble | 5 | 200/250 | Prise pour câble | 18-19A | NA | 18 | Placage en alliage d'aluminium / zinc (traitement au chrome trivalent) | Avec enveloppe d'isolateur droite | 200VCA (eff.) / 250VCC | CE01-6A18-19ASC-DO-BSS [fiche droite] | CE01-6A18-19ASC-DO [fiche droite] | CE01-8A18-19ASC-DO-BAS [fiche angulaire] | - | |
65.95 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | Femelle (prise) | 19 | Câble à câble | 5 | 200/250 | Prise pour câble | 18-19A | NA | 18 | Placage en alliage d'aluminium / zinc (traitement au chrome trivalent) | Avec enveloppe d'isolateur droite | 200VCA (eff.) / 250VCC | CE01-6A18-19APC-DO-BSS [fiche droite] | CE01-6A18-19APC-DO [fiche droite] | CE01-8A18-19APC-DO-BAS [fiche angulaire] | - | |
56.91 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | Femelle (prise) | 8 | Câble à câble | 23 | 500/700/900/1250 | Fiche droite | 22-23 | NA | 22 | Placage en alliage d'aluminium / zinc (traitement au chrome trivalent) | Avec enveloppe d'isolateur droite | Se référer au catalogue pour connaître les détails relatifs à la tension admissible | CE01-2A22-23PC-DOS [prise rectangulaire] | CE01-2A22-23PC-DO [prise rectangulaire] | CE01-1A22-23PC-DO-BSS [prise pour câble] | CE01-1A22-23PC-DO [prise pour câble] | |
69.45 € | 1 | 8 jours | 10 | Mâle (fiche) | 7 | Câble à câble | 46 | 500/700 | Fiche droite | 24-10 | NA | 24 | Placage en alliage d'aluminium / zinc, traitement au chrome trivalent (noir) | Unité simple de connecteur | 500VCA (eff.) / 700VCC | CE01-2A24-10SC-DOS [prise rectangulaire] | CE01-2A24-10SC-DO [prise rectangulaire] | CE01-1A24-10SC-DO-BSS [prise pour câble] | CE01-1A24-10SC-DO [prise pour câble] | ||
71.43 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Femelle (prise) | 7 | Câble à câble | 46 | 500/700 | Fiche droite | 24-10 | NA | 24 | Placage en alliage d'aluminium / zinc, traitement au chrome trivalent (noir) | Unité simple de connecteur | 500VCA (eff.) / 700VCC | CE01-2A24-10PC-DOS [prise rectangulaire] | CE01-2A24-10PC-DO [prise rectangulaire] | CE01-1A24-10PC-DO-BSS [prise pour câble] | CE01-1A24-10PC-DO [prise pour câble] |