Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CE01-1A24-28SC-DO
Référence pièce
|
---|
CE01-1A24-28SC-DO |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Catégorie du produit | Nombre d'inserts | Joint statique | Taille d'enveloppe | Enveloppe (matériau / traitement) | Caractéristiques | Tension admissible : Avis | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 | Partenaire d'accouplement 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle (prise) | 24 | Câble à câble | 13 | 200/250 | Prise pour câble | 24-28 | NA | 24 | Placage en alliage d'aluminium / zinc, traitement au chrome trivalent (noir) | Unité simple de connecteur | 200VCA (eff.) / 250VCC | CE01-6A24-28PC-DO-BSS [fiche droite] | CE01-6A24-28PC-DO [fiche droite] | CE01-8A24-28PC-DO-BAS [fiche angulaire] | - |
Loading...
Connector Shape | Rond | Connector series initials | A/B/C | A· B· C | CE01 |
---|---|---|---|---|---|
Wire connection method | Serti | Connection direction | Droit | Protection function (environmentally resistant) | IP67 |
Representative Standard | UL / CUL | Méthode de blocage | Baïonnette | Point de changement de clé | position normale |
Contact (matériau / traitement) | Alliage de cuivre / placage argent | Couleur | Noir | Note de contact | Vendu séparément |
Autres normes (JIS) | ○ |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur étanche à sertir série CE01, le numéro d'article est le suivant: CE01-1A24-28SC-DO.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CE01-1A24-28SC-DO.
Configurer
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Catégorie du produit
Nombre d'inserts
Joint statique
Taille d'enveloppe
Enveloppe (matériau / traitement)
Caractéristiques
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CE01-1A18-19APC-DO |
CE01-1A18-19APC-DO-BSS |
CE01-1A18-19ASC-DO-BSS |
CE01-1A24-28SC-DO-BSS |
CE01-1A24-52APC-DO-BSS |
CE01-1A24-52ASC-DO |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Catégorie du produit | Nombre d'inserts | Joint statique | Taille d'enveloppe | Enveloppe (matériau / traitement) | Caractéristiques | Tension admissible : Avis | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 | Partenaire d'accouplement 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.50 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | Mâle (fiche) | 19 | Câble à câble | 5 | 200/250 | Prise pour câble | 18-19A | NA | 18 | Placage en alliage d'aluminium / zinc, traitement au chrome trivalent (noir) | Unité simple de connecteur | 200VCA (eff.) / 250VCC | CE01-6A18-19ASC-DO-BSS [fiche droite] | CE01-6A18-19ASC-DO [fiche droite] | CE01-8A18-19ASC-DO-BAS [fiche angulaire] | - | |
64.43 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | Mâle (fiche) | 19 | Câble à câble | 5 | 200/250 | Prise pour câble | 18-19A | NA | 18 | Placage en alliage d'aluminium / zinc (traitement au chrome trivalent) | Avec enveloppe d'isolateur droite | 200VCA (eff.) / 250VCC | CE01-6A18-19ASC-DO-BSS [fiche droite] | CE01-6A18-19ASC-DO [fiche droite] | CE01-8A18-19ASC-DO-BAS [fiche angulaire] | - | |
65.95 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | Femelle (prise) | 19 | Câble à câble | 5 | 200/250 | Prise pour câble | 18-19A | NA | 18 | Placage en alliage d'aluminium / zinc (traitement au chrome trivalent) | Avec enveloppe d'isolateur droite | 200VCA (eff.) / 250VCC | CE01-6A18-19APC-DO-BSS [fiche droite] | CE01-6A18-19APC-DO [fiche droite] | CE01-8A18-19APC-DO-BAS [fiche angulaire] | - | |
90.32 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | Femelle (prise) | 24 | Câble à câble | 13 | 200/250 | Prise pour câble | 24-28 | NA | 24 | Placage en alliage d'aluminium / zinc (traitement au chrome trivalent) | Avec enveloppe d'isolateur droite | 200VCA (eff.) / 250VCC | CE01-6A24-28PC-DO-BSS [fiche droite] | CE01-6A24-28PC-DO [fiche droite] | CE01-8A24-28PC-DO-BAS [fiche angulaire] | - | |
86.10 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | Mâle (fiche) | 52 | Câble à câble | 5 | 200/250 | Prise pour câble | 24-52A | NA | 24 | Placage en alliage d'aluminium / zinc (traitement au chrome trivalent) | Avec enveloppe d'isolateur droite | 200VCA (eff.) / 250VCC | CE01-6A24-52ASC-DO-BSS [fiche droite] | CE01-6A24-52ASC-DO [fiche droite] | CE01-8A24-52ASC-DO-BAS [fiche angulaire] | - | |
79.90 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | Femelle (prise) | 52 | Câble à câble | 5 | 200/250 | Prise pour câble | 24-52A | NA | 24 | Placage en alliage d'aluminium / zinc, traitement au chrome trivalent (noir) | Unité simple de connecteur | 200VCA (eff.) / 250VCC | CE01-6A24-52APC-DO-BSS [fiche droite] | CE01-6A24-52APC-DO [fiche droite] | CE01-8A24-52APC-DO-BAS [fiche angulaire] | - |