Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BNC-P-1.5D-CR10-CF
Référence pièce
|
---|
BNC-P-1.5D-CR10-CF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Broche / contact applicable | Application | Méthode de connexion des fils | Catégorie du produit | Câble utilisé | Conducteur externe (traitement) | Contact (matériau / traitement) | Outil de sertissage | Caractéristiques | Dimensions (l×H×P) (mm) | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle (fiche) | Connexion de câble | Serti | Connecteur mâle, type serti | 1.5D-XV, 1.5D-QEV | Placage Ni | Alliage de cuivre / placage Au | CR-H-1120A | Forme triangulaire | 14.5 x 14.5 x 23.3 | Se référer au catalogue pour connaître les détails relatifs à la méthode de connexion des fils |
Loading...
Forme du connecteur | Coaxial | Initiales de la série de connecteurs | A/B/C | A· B· C | BNC |
---|---|---|---|---|---|
Sens de connexion | Droit | Impédance(Ω) | 50 | Corps (matériau) | Alliage de cuivre |
Fréquence de service(GHz) | CC à 2 | Bride | NA | Méthode de blocage | Verrou à baïonnette |
Vous vous trouvez sur la page de Série BNC - connecteurs coaxiaux type BNC, le numéro d'article est le suivant: BNC-P-1.5D-CR10-CF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BNC-P-1.5D-CR10-CF.
Configurer
Propriétés de base
Broche / contact applicable
Application
Méthode de connexion des fils
Catégorie du produit
Câble utilisé
Conducteur externe (traitement)
Contact (matériau / traitement)
Outil de sertissage
Caractéristiques
Dimensions (l×H×P)(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BNC-J-3-CF |
BNC-P-1.5V-CR-CF |
BNC-P-1.5V-CR-NI-CF |
BNC-P-5-CF |
BNC-P-58U-CF |
BNC-P-58U-NI-CF |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Broche / contact applicable | Application | Méthode de connexion des fils | Catégorie du produit | Câble utilisé | Conducteur externe (traitement) | Contact (matériau / traitement) | Outil de sertissage | Caractéristiques | Dimensions (l×H×P) (mm) | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle (prise) | Connexion de câble | Soudé | Connecteur jack, type à collier | 3D-2V, 3C-2V | Placage Ag | Alliage de cuivre / placage Ag | - | - | (D)28.5 | Se référer au catalogue pour connaître les détails relatifs à la méthode de connexion des fils | |
18.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle (fiche) | Connexion de câble | Serti | Connecteur mâle, type serti | 1.5D-2V, 1.5C-2V | Placage Ag | Alliage de cuivre / placage Ag | CR-H-1100 | - | 14.5 x 14.5 x 31.7 | Se référer au catalogue pour connaître les détails relatifs à la méthode de connexion des fils | |
17.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle (fiche) | Connexion de câble | Serti | Connecteur mâle, type serti | 1.5D-2V, 1.5C-2V | Placage Ni | Alliage de cuivre / placage Ag | CR-H-1100 | - | 14.5 x 14.5 x 31.7 | Se référer au catalogue pour connaître les détails relatifs à la méthode de connexion des fils | |
31.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle (fiche) | Connexion de câble | Soudé | Connecteur mâle, type à collier | 5D-2V, 5C-2V | Placage Ag | Alliage de cuivre / placage Ag | - | - | 17.5 x 17.5 x 37 | Se référer au catalogue pour connaître les détails relatifs à la méthode de connexion des fils | |
20.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle (fiche) | Connexion de câble | Soudé | Connecteur mâle, type à collier | RG-55/U, RG-58/U | Placage Ag | Alliage de cuivre / placage Ag | - | - | 14.5 x 14.5 x 27 | Se référer au catalogue pour connaître les détails relatifs à la méthode de connexion des fils | |
8.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle (fiche) | Connexion de câble | Soudé | Connecteur mâle, type à collier | RG-55/U, RG-58/U | Placage Ni | Alliage de cuivre / placage Ag | - | - | 14.5 x 14.5 x 27 | Se référer au catalogue pour connaître les détails relatifs à la méthode de connexion des fils |