Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
N-P-5-CF |
N-P-5-NI-CF |
N-P-8DFB-1-CF |
N-R-CF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Broche / contact applicable | Application | Méthode de connexion des fils | Catégorie du produit | Câble utilisé | Conducteur externe (traitement) | Dimensions (l×H×P) (mm) | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle (fiche) | Connexion de câble | Soudé | Connecteur mâle, type à collier | 5C-2V, 5D-2V | Placage Ag | 21 x 21 x 44 | Se référer au catalogue pour connaître les détails relatifs à la méthode de connexion des fils | |
48.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle (fiche) | Connexion de câble | Soudé | Connecteur mâle, type à collier | 5C-2V, 5D-2V | Placage Ni | 21 x 21 x 44 | Se référer au catalogue pour connaître les détails relatifs à la méthode de connexion des fils | |
38.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle (fiche) | Connexion de câble | Soudé | Connecteur mâle, type à collier | 8D-FB | Placage Ni | 21 x 21 x 38 | - | |
29.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle (prise) | Montage sur panneau | - | Connecteur de prise | - | Placage Ag | 25.4 x 25.4 x 29 | - |
Loading...
Forme du connecteur | Coaxial | Initiales de la série de connecteurs | M/N/O | M·N·O | N |
---|---|---|---|---|---|
Sens de connexion | Droit | Impédance(Ω) | 50 | Corps (matériau) | Alliage de cuivre |
Contact (matériau / traitement) | Alliage de cuivre / placage Ag | Fréquence de service(GHz) | CC à 3 | Méthode de blocage | Verrouillage à vis |
Configurer
Propriétés de base
Broche / contact applicable
Application
Méthode de connexion des fils
Catégorie du produit
Câble utilisé
Conducteur externe (traitement)
Dimensions (l×H×P)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles