Séries D / MS (D190) - connecteurs ronds étanches à l'eau / résistants aux projections d'eau (Numéros de référence)

Séries D / MS (D190) - connecteurs ronds étanches à l'eau / résistants aux projections d'eau
  • Remise sur volume
[Features]
• D/MS (D190) series connectors are waterproof plugs that are interchangeable with other D/MS connectors and CE02-2A receptacles.
• Ideal for external connecting plugs that must be drip-proof and waterproof, especially for industrial equipment such as servomotors.
• These connectors are compliant with MIL-DTL-5015, and are interchangeable with other D/MS connectors.
• Insert layouts are common between D/MS connector inserts. As for D/MS connectors, 73 insert layouts are available.
• Waterproof when coupled to D/MS3102A box receptacles (rated IP67).
• If the other connector is a CE02-2A, waterproofing performance is even more reliable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

D/MS3101A18-8SW-BSS

Référence pièce
D/MS3101A18-8SW-BSS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSM·N·O Applicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Catégorie du produit Point de changement de clé Nombre d'inserts Joint statique Taille d'enveloppe Caractéristiques Notes relatives aux changements de position de la clé Tension admissible : Avis Courant admissible : Avis Partenaire d'accouplement 1 Partenaire d'accouplement 2 Partenaire d'accouplement 3 Partenaire d'accouplement 4 Partenaire d'accouplement 5 Partenaire d'accouplement 6

94.48 €

1 Disponible 12 jours -[MS] D / MS (D190)Femelle (prise)8Câble à câble13/23CC 700 / CA 500Prise pour câbleW18-8Sans fixation18Avec enveloppe d'isolateur droiteSe référer au catalogue pour connaître les angles de changement de position de la clé500VCA (eff.) / 700VCCSe référer au catalogue pour connaître les détails relatifs au courant admissibleD/MS3106A18-8PW-BSS [fiche droite]D/MS3106A18-8PW(D190) [fiche droite]D/MS3108A18-8PW-BAS [fiche angulaire]---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rond Connector series initials M/N/O Wire connection method Soudé
Connection direction Droit Protection function (environmentally resistant) IP67 Representative Standard UL / CUL
Méthode de blocage Vis Enveloppe (matériau / traitement) Zingage (traitement au chrome trivalent) Contact (matériau / traitement) Alliage de cuivre / placage argent
Couleur Noir Autres normes (MIL)

Assistance technique