Séries D / MS (D190) - connecteurs ronds étanches à l'eau / résistants aux projections d'eau (Numéros de référence)

Séries D / MS (D190) - connecteurs ronds étanches à l'eau / résistants aux projections d'eau
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
[Features]
• D/MS (D190) series connectors are waterproof plugs that are interchangeable with other D/MS connectors and CE02-2A receptacles.
• Ideal for external connecting plugs that must be drip-proof and waterproof, especially for industrial equipment such as servomotors.
• These connectors are compliant with MIL-DTL-5015, and are interchangeable with other D/MS connectors.
• Insert layouts are common between D/MS connector inserts. As for D/MS connectors, 73 insert layouts are available.
• Waterproof when coupled to D/MS3102A box receptacles (rated IP67).
• If the other connector is a CE02-2A, waterproofing performance is even more reliable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

D/MS3101A32-7S(D263)

Référence pièce
D/MS3101A32-7S(D263)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSM·N·O Applicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Catégorie du produit Point de changement de clé Nombre d'inserts Joint statique Taille d'enveloppe Caractéristiques Notes relatives aux changements de position de la clé Tension admissible : Avis Courant admissible : Avis Partenaire d'accouplement 1 Partenaire d'accouplement 2 Partenaire d'accouplement 3 Partenaire d'accouplement 4 Partenaire d'accouplement 5 Partenaire d'accouplement 6

122.42 €

1 9 jours 10[MS] D / MS (D190)Femelle (prise)35Câble à câble13/23CC 250 / CA 200, CC 700 / CA 500Prise pour câblePosition standard32-7Sans fixation32Unité simple de connecteur-Se référer au catalogue pour connaître les détails relatifs à la tension admissibleSe référer au catalogue pour connaître les détails relatifs au courant admissibleD/MS3106A32-7P-BSS [fiche droite]D/MS3106A32-7P(D190) [fiche droite]D/MS3108A32-7P-BAS [fiche angulaire]---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rond Connector series initials M/N/O Wire connection method Soudé
Connection direction Droit Protection function (environmentally resistant) IP67 Representative Standard UL / CUL
Méthode de blocage Vis Enveloppe (matériau / traitement) Zingage (traitement au chrome trivalent) Contact (matériau / traitement) Alliage de cuivre / placage argent
Couleur Noir Autres normes (MIL)

Vous vous trouvez sur la page de Séries D / MS (D190) - connecteurs ronds étanches à l'eau / résistants aux projections d'eau, le numéro d'article est le suivant: D/MS3101A32-7S(D263).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D/MS3101A32-7S(D263).

Variantes de ce produit

Référence pièce
D/MS3100A12S-3PW-BSS
D/MS3100A12S-3PX(D263)
D/MS3100A12S-3PX-BSS
D/MS3101A32-7S-BSS
D/MS3101A32-7SW(D263)
D/MS3101A32-7SW-BSS
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSM·N·O Applicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Catégorie du produit Point de changement de clé Nombre d'inserts Joint statique Taille d'enveloppe Caractéristiques Notes relatives aux changements de position de la clé Tension admissible : Avis Courant admissible : Avis Partenaire d'accouplement 1 Partenaire d'accouplement 2 Partenaire d'accouplement 3 Partenaire d'accouplement 4 Partenaire d'accouplement 5 Partenaire d'accouplement 6

117.83 €

1 13 jours -[MS] D / MS (D190)Mâle (fiche)2Montage câble à panneau13CC 700 / CA 500Prise muraleW12S-3Sans fixation12SAvec enveloppe d'isolateur droiteSe référer au catalogue pour connaître les angles de changement de position de la clé500VCA (eff.) / 700VCC-D/MS3106A12S-3SW-BSS [fiche droite]D/MS3106A12S-3SW(D190) [fiche droite]----

92.19 €

1 13 jours 10[MS] D / MS (D190)Mâle (fiche)2Montage câble à panneau13CC 700 / CA 500Prise muraleX12S-3Sans fixation12SUnité simple de connecteurSe référer au catalogue pour connaître les angles de changement de position de la clé500VCA (eff.) / 700VCC-D/MS3106A12S-3SX-BSS [fiche droite]D/MS3106A12S-3SX(D190) [fiche droite]----

117.83 €

1 13 jours -[MS] D / MS (D190)Mâle (fiche)2Montage câble à panneau13CC 700 / CA 500Prise muraleX12S-3Sans fixation12SAvec enveloppe d'isolateur droiteSe référer au catalogue pour connaître les angles de changement de position de la clé500VCA (eff.) / 700VCC-D/MS3106A12S-3SX-BSS [fiche droite]D/MS3106A12S-3SX(D190) [fiche droite]----

148.48 €

1 13 jours -[MS] D / MS (D190)Femelle (prise)35Câble à câble13/23CC 250 / CA 200, CC 700 / CA 500Prise pour câblePosition standard32-7Sans fixation32Avec enveloppe d'isolateur droite-Se référer au catalogue pour connaître les détails relatifs à la tension admissibleSe référer au catalogue pour connaître les détails relatifs au courant admissibleD/MS3106A32-7P-BSS [fiche droite]D/MS3106A32-7P(D190) [fiche droite]D/MS3108A32-7P-BAS [fiche angulaire]---

126.56 €

1 13 jours 10[MS] D / MS (D190)Femelle (prise)35Câble à câble13/23CC 250 / CA 200, CC 700 / CA 500Prise pour câbleW32-7Sans fixation32Unité simple de connecteurSe référer au catalogue pour connaître les angles de changement de position de la cléSe référer au catalogue pour connaître les détails relatifs à la tension admissibleSe référer au catalogue pour connaître les détails relatifs au courant admissibleD/MS3106A32-7PW-BSS [fiche droite]D/MS3106A32-7PW(D190) [fiche droite]D/MS3108A32-7PW-BAS [fiche angulaire]---

153.82 €

1 Disponible 13 jours -[MS] D / MS (D190)Femelle (prise)35Câble à câble13/23CC 250 / CA 200, CC 700 / CA 500Prise pour câbleW32-7Sans fixation32Avec enveloppe d'isolateur droiteSe référer au catalogue pour connaître les angles de changement de position de la cléSe référer au catalogue pour connaître les détails relatifs à la tension admissibleSe référer au catalogue pour connaître les détails relatifs au courant admissibleD/MS3106A32-7PW-BSS [fiche droite]D/MS3106A32-7PW(D190) [fiche droite]D/MS3108A32-7PW-BAS [fiche angulaire]---

Assistance technique