Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
D/MS3101A24-28SZ-BSS
Référence pièce
|
---|
D/MS3101A24-28SZ-BSS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | M·N·O | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Catégorie du produit | Point de changement de clé | Nombre d'inserts | Joint statique | Taille d'enveloppe | Caractéristiques | Notes relatives aux changements de position de la clé | Tension admissible : Avis | Courant admissible : Avis | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 | Partenaire d'accouplement 4 | Partenaire d'accouplement 5 | Partenaire d'accouplement 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.30 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | [MS] D / MS (D190) | Femelle (prise) | 24 | Câble à câble | 13 | CC 250 / CA 200 | Prise pour câble | Z | 24-28 | Sans fixation | 24 | Avec enveloppe d'isolateur droite | Se référer au catalogue pour connaître les angles de changement de position de la clé | 200VCA (eff.) / 250VCC | - | D/MS3106A24-28PZ-BSS [fiche droite] | D/MS3106A24-28PZ(D190) [fiche droite] | D/MS3108A24-28PZ-BAS [fiche angulaire] | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Rond | Connector series initials | M/N/O | Wire connection method | Soudé |
---|---|---|---|---|---|
Connection direction | Droit | Protection function (environmentally resistant) | IP67 | Representative Standard | UL / CUL |
Méthode de blocage | Vis | Enveloppe (matériau / traitement) | Zingage (traitement au chrome trivalent) | Contact (matériau / traitement) | Alliage de cuivre / placage argent |
Couleur | Noir | Autres normes (MIL) | ○ |
Configurer
Propriétés de base
M·N·O
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Catégorie du produit
Point de changement de clé
Nombre d'inserts
Joint statique
Taille d'enveloppe
Caractéristiques
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles