• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fiche incurvée en L pour câble de connecteur SMB

Fiche incurvée en L pour câble de connecteur SMB
  • Remise sur volume

[Features]
· High frequency compatible connector where the connection method is a push on method primarily made for size and weight reduction of equipment

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SMB-LP-1.5A

Référence pièce
SMB-LP-1.5A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Initiales de la série de connecteurs

8.76 €

Disponible 7 jours S· T· U

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Coaxial S· T· U SMB Broche / contact applicable Mâle (fiche)
Nombre d'âmes 1 Application Connexion de câble Tension admissible(V) 500
Méthode de connexion des fils Soudé Sens de connexion Angle Fonction de protection (résistance environnementale) NA
Impédance(Ω) 50 Traitement de surface : Corps principal Ni Traitement de surface : Contact Au
Câble conforme 1.5D-2V / 1.5D-QEV / EM-1.5D-2E Méthode de connexion des fils : Externe Serti Rapport d'onde de tension stationnaire 1.2 max. (CC jusqu'à 500MHz)
Outil de sertissage TA-17 Profondeur(mm) 14 Méthode de raccordement Méthode à appui

Vous vous trouvez sur la page de Fiche incurvée en L pour câble de connecteur SMB, le numéro d'article est le suivant: SMB-LP-1.5A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SMB-LP-1.5A.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique