Base de fixation en aluminium AWC

Base de fixation en aluminium AWC
[Features]
· A mounting base used with the AW, AWN, and AWP series.
· Can be mounted on power units, circuit board modules, terminal bases, and other devices by sliding into the body frame.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AWC5-7
AWC5-9
AWC5-11
AWC5-14
AWC7-8
AWC7-11
AWC7-15
AWC7-20
AWC7-25
AWC8-9
AWC8-12
AWC8-14
AWC8-18
AWC9-10
AWC9-17
AWC9-22
AWC9-28
AWC11-11
AWC11-15
AWC11-19
AWC11-24
AWC12-11
AWC12-17
AWC12-22
AWC16-14
AWC16-18
AWC16-23
AWC16-28
AWC21-17
AWC21-21
AWC21-26
AWC21-31
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSl
(mm)
H
(mm)

3.83 €

1 6 jours 1038.949.2

3.83 €

1 6 jours 1038.969.2

4.19 €

1 6 jours 1038.994.2

4.37 €

1 6 jours 1038.9119.2

4.05 €

1 6 jours -4764

4.90 €

1 6 jours 104794

5.26 €

1 6 jours 1047134

5.59 €

1 6 jours 1047184

6.13 €

1 6 jours 1047234

5.26 €

1 6 jours 1061.874

5.59 €

1 6 jours 1061.899

5.94 €

1 6 jours 1061.8124

6.30 €

1 6 jours 1061.8159

5.42 €

1 6 jours 1066.581

6.30 €

1 6 jours 1066.5151

7.02 €

1 6 jours 1066.5206

7.70 €

1 7 jours 1066.5256

5.94 €

1 6 jours 1086.590.6

6.66 €

1 6 jours 1086.5130.6

7.17 €

1 6 jours 1086.5170.6

7.89 €

1 6 jours 1086.5220.6

6.13 €

1 6 jours 10100.285.6

7.36 €

1 6 jours 10100.2160.1

7.89 €

1 6 jours 10100.2195.6

7.61 €

1 6 jours 10136.5115.6

8.50 €

1 6 jours 10136.5155.6

8.48 €

1 6 jours -136.5205.6

9.43 €

1 6 jours -136.5255.6

9.79 €

1 6 jours 10186.1147.8

11.03 €

1 6 jours 10186.1187.8

12.26 €

1 6 jours 10186.1237.8

14.19 €

1 5 jours 10186.1287.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Boîte de commande Matériau Aluminium A1050P Emplacement d'installation À l'intérieur
Couleur / traitement de surface Placage alumite argent t(mm) 1.5

Assistance technique