Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MG16A-06B
Référence pièce
|
---|
MG16A-06B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme de joint | Type vis | Taille de vis | Taille de fil applicable (mm) | Couleur | Diamètre du trou de montage (mm) | Longueur de vis (mm) | Taille de clé, partie verrouillée / partie étanche | Diamètre intérieur minimal du corps principal de masse (mm) | Caractéristiques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.64 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | Type A | Type à patte longue | M16 X 1.5 | 7 à 4 | Noir | 16.4 à 16.8 | 15 | 22/22 | 10.5 | Résistance aux produits chimiques / résistance à la chaleur |
Loading...
Conforme aux normes | UL-C&US / CE | Matériau du corps principal | Nylon 66 (UL94 V-2) | Qualité IP | Pression atmosphérique IP68/5 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Masse de câble générique, le numéro d'article est le suivant: MG16A-06B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MG16A-06B.
Configurer
Propriétés de base
Forme de joint
Type vis
Taille de vis
Taille de fil applicable(mm)
Couleur
Diamètre du trou de montage(mm)
Longueur de vis(mm)
Taille de clé, partie verrouillée / partie étanche
Diamètre intérieur minimal du corps principal de masse(mm)
Caractéristiques
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
FGA13-08G |
FGA17-06B |
FGA17-06G |
MG16A-06G |
MG16A-10B |
MG16A-10G |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Forme de joint | Type vis | Taille de vis | Taille de fil applicable (mm) | Couleur | Diamètre du trou de montage (mm) | Longueur de vis (mm) | Taille de clé, partie verrouillée / partie étanche | Diamètre intérieur minimal du corps principal de masse (mm) | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.43 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Type A | - | G(PF) 1/4 | 8 à 4.5 | Gris | 13.5 à 13.9 | 9 | 19/19 | 8 | Résistance aux produits chimiques / résistance à la chaleur | ||
2.92 € | 3 | Disponible | 5 jours | 10 | Type A | - | G(PF) 3/8 | 7 à 4 | Noir | 17 à 17.4 | 10 | 22/22 | 10.5 | Résistance aux produits chimiques / résistance à la chaleur / résistance aux intempéries | ||
2.92 € | 3 | Disponible | 5 jours | 10 | Type A | - | G(PF) 3/8 | 7 à 4 | Gris | 17 à 17.4 | 10 | 22/22 | 10.5 | Résistance aux produits chimiques / résistance à la chaleur | ||
88.64 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Type A | Type à patte longue | M16 X 1.5 | 7 à 4 | Gris | 16.4 à 16.8 | 15 | 22/22 | 10.5 | Résistance aux produits chimiques / résistance à la chaleur | |
2.09 € | 3 | Disponible | 5 jours | 10 | Type A | Type à patte longue | M16 X 1.5 | 10 à 6 | Noir | 16.4 à 16.8 | 15 | 22/22 | 10.5 | Résistance aux produits chimiques / résistance à la chaleur | ||
2.09 € | 3 | Disponible | 5 jours | 10 | Type A | Type à patte longue | M16 X 1.5 | 10 à 6 | Gris | 16.4 à 16.8 | 15 | 22/22 | 10.5 | Résistance aux produits chimiques / résistance à la chaleur |