Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SG-R150 |
SG-R150W |
SG-R200 |
SG-R200W |
SG-R250 |
SG-R250W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Color | Environment resistance | Plage de températures de fonctionnement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.12 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 5.0 à 38 | 150 | Semi-transparent | - | -40°C à 85°C | |
23.14 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 5.0 à 38 | 150 | Noir | Résistant aux intempéries / Résistant à la chaleur | -40°C à 105°C | |
23.60 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 5.0 à 55 | 200 | Semi-transparent | - | -40°C à 85°C | |
13.60 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 5.0 à 55 | 200 | Noir | Résistant aux intempéries / Résistant à la chaleur | -40°C à 105°C | ||
20.12 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 5.0 à 70 | 250 | Semi-transparent | - | -40°C à 85°C | |
21.90 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 5.0 à 70 | 250 | Noir | Résistant aux intempéries / Résistant à la chaleur | -40°C à 105°C |
Loading...
Width(mm) | 7.4 | Material | Nylon 6.6 | Flame retardant grade (main raw materials) | UL94V-2 |
---|---|---|---|---|---|
Special Function/Application | Rebandable (bande Velcro incluse) | Representative Standard | UL | Résistance à la traction de la boucle(N) | 294 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Color
Environment resistance
Plage de températures de fonctionnement
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles