Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FGG.1B.305.CLAD52
Référence pièce
|
---|
FGG.1B.305.CLAD52 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Connector series initials | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Tension de résistance (Veff.) | Signal de fil applicable (AWG) | Taille d'enveloppe | Type de connecteur | Diamètre extérieur de finition de câble conforme (φ mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.02 € | 1 | 7 jours | - | D/E/F | Mâle (fiche) | 5 | Câble à câble | 9 | 380 | 1,150 | #22 | 1B | Type droit | 4.2 à 5.2 |
Loading...
Connector Shape | Rond | Wire connection method | Soudé | Connection direction | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Protection function (environmentally resistant) | N/A | Méthode de retrait | Simple effet | Niveau de protection | IP50 |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur série B, le numéro d'article est le suivant: FGG.1B.305.CLAD52.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FGG.1B.305.CLAD52.
Configurer
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Tension de résistance(Veff.)
Signal de fil applicable(AWG)
Taille d'enveloppe
Type de connecteur
Diamètre extérieur de finition de câble conforme(φ mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
EGG.2B.302.CLL |
EGG.2B.310.CLL |
EGG.2B.314.CLL |
FGG.1B.305.CLAD62 |
FGG.1B.307.CLAD52 |
FGG.1B.307.CLAD62 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Connector series initials | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Tension de résistance (Veff.) | Signal de fil applicable (AWG) | Taille d'enveloppe | Type de connecteur | Diamètre extérieur de finition de câble conforme (φ mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.94 € | 1 | 5 jours | 10 | D/E/F | Femelle (prise) | 2 | Montage câble à panneau | 30 | 580 | 1,750 | #16 | 2B | Type à montage sur panneau | - | ||
114.69 € | 1 | 7 jours | - | D/E/F | Femelle (prise) | 10 | Montage câble à panneau | 8 | 430 | 1,300 | #22 | 2B | Type à montage sur panneau | - | ||
93.72 € | 1 | 7 jours | - | D/E/F | Femelle (prise) | 14 | Montage câble à panneau | 6.5 | 450 | 1,350 | #22 | 2B | Type à montage sur panneau | - | ||
87.33 € | 1 | 7 jours | - | D/E/F | Mâle (fiche) | 5 | Câble à câble | 9 | 380 | 1,150 | #22 | 1B | Type droit | 5.2 à 6.2 | ||
105.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | D/E/F | Mâle (fiche) | 7 | Câble à câble | 7 | 350 | 1,050 | #22 | 1B | Type droit | 4.2 à 5.2 | |
82.31 € | 1 | 7 jours | - | D/E/F | Mâle (fiche) | 7 | Câble à câble | 7 | 350 | 1,050 | #22 | 1B | Type droit | 5.2 à 6.2 |