Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R04-J5F4.8 |
R04-J8M7.3 |
R04-P3M4.8 |
R04-P5F4.8 |
R04-P8F7.3 |
R04-R5F |
R04-R6F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Voltage (V) | Type | Diamètre extérieur de finition de câble conforme (φ mm) | Avis : Tension CC | Avis : Tension CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Femelle (prise) | 5 | Câble à câble | 150 ~ 200 | Adaptateur de relais | 4.0-4.5 | 200V | 150V | |
15.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Mâle (fiche) | 8 | Câble à câble | 200 ~ 280 | Adaptateur de relais | 6.5 à 7.0 | 280V | 200V | |
22.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Mâle (fiche) | 3 | Câble à câble | 300 ~ 420 | Fiche droite | - | 420V | 300V | |
17.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Femelle (prise) | 5 | Câble à câble | 150 ~ 200 | Fiche droite | 4.0-4.5 | 200V | 150V | |
18.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Femelle (prise) | 8 | Câble à câble | 200 ~ 280 | Fiche droite | 6.5 à 7.0 | 280V | 200V | |
8.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Femelle (prise) | 5 | Montage câble à panneau | 150 ~ 200 | Prise à élément de montage pour panneau, type cloison | - | 200V | 150V | |
9.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Femelle (prise) | 6 | Montage câble à panneau | 300 ~ 420 | Prise à élément de montage pour panneau, type cloison | - | 420V | 300V |
Loading...
Connector Shape | Rond | Connector series initials | P/Q/R | P· Q· R | R04 |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Current(A) | 2 | Wire connection method | Soudé | Connection direction | Droit |
Protection function (environmentally resistant) | Disponible | Méthode de retrait | Autre |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Voltage(V)
Type
Diamètre extérieur de finition de câble conforme(φ mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles