Tube ETC

Tube ETC
  • Remise sur volume
A halogen-free type protective tube. A tube that can be used for marking.

[Features]
· A non-shrinking, irradiated soft flame-retardant polyolefin tube that does not contain harmful substances, such as specific bromine and nitrogen.
· The material is a crosslinked soft flame-retardant polyolefin resin.
· A completely halogen-free, flame-retardant (no chlorinated/specific brominated flame retardants), non-shrinkable tube.
· Appropriate for marking — lettering is not easily erased.
· Usable for automotive products, harness insulation, protection and prevention against corrosion/electrolytic corrosion.
· Usable for wire terminals and contacts, and prevention against corrosion/electrolytic corrosion.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ETC-3.0-10
ETC-3.0-20
ETC-4.0-10
ETC-4.0-20
ETC-5.0-10
ETC-5.0-20
ETC-6.0-10
ETC-6.0-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre intérieur
(mm)
Longueur totale
(m)

7.39 €

1 Disponible 5 jours 10310

11.86 €

1 Disponible 5 jours 10320

7.83 €

1 Disponible 5 jours 10410

14.76 €

1 Disponible 5 jours 10420

9.61 €

1 Disponible 5 jours 10510

17.21 €

5 8 jours 10520

10.07 €

1 Disponible 5 jours 10610

17.98 €

5 8 jours 10620

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Polyoléfine sans halogène Standard Test de combustion de véhicule Couleur Blanc
Épaisseur(mm) 0.35

Assistance technique