Disque dur portable StoreJet 25M3 (Numéros de référence)

Disque dur portable StoreJet 25M3
  • Remise sur volume
Comes with USB 3.0 and USB 2.0 optional connections. Maintains excellent shock resistance because of shock protection system of the 3 layered structure.

[Features]
· Shock resistant series
· StoreJet shock resistant series known for strong durability and meticulous design, is stylish, and also offers superior impact resistance, comes with the largest storage capacity of 1TB and one-touch automatic backup button.
· Shock resistant shock protection system of 3 layered structure equivalent to the standards of drop test of the American armed forces.
· Silicon cover for absorbing impact
· Strong hard case
· Built-in hard disk suspension structure one-touch automatic backup button.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TS500GSJ25M3

Référence pièce
TS500GSJ25M3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

90.24 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type HDD Interface USB2.0 / USB3.0 Capacité HDD / SSD 320Go ou plus jusqu'à moins de 640Go
Dimension - longueur(mm) 129.5 Largeur de la dimension(mm) 82.4 Dimension de profondeur(mm) 20.4
Caractéristiques Résistant aux chocs Détails de la capacité 500Go

Vous vous trouvez sur la page de Disque dur portable StoreJet 25M3, le numéro d'article est le suivant: TS500GSJ25M3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TS500GSJ25M3.

Assistance technique