Boîtier de connecteurs fil à fil avec pas de 2.00 mm (51006)

Boîtier de connecteurs fil à fil avec pas de 2.00 mm (51006)
  • Remise sur volume
This is a Molex single-row connector for low pin count. (Mating housing: 51005, conforming terminal: 50012)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
51006-0200
51006-0300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'âmes

0.83 €

9 Disponible 5 jours 2

0.60 €

9 Disponible 5 jours 3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Mâle (fiche)
Application Connexion de câble Courant admissible(A) 2 Norme représentative UL / CSA
Pas(mm) 2.00 Nombre de colonnes 1 Verrou d'accouplement NA
Couleur Coloris naturel Borne conforme 50012 Partenaire d'accouplement 51005
Autres propriétés Ignifuge

Assistance technique