Boîtiers de connecteur d'entrée de carte 4.00 mm (51036)

Boîtiers de connecteur d'entrée de carte 4.00 mm (51036)
  • Remise sur volume
[Features]
· Molex wire mounted directly to the board (compatible with 51035 series housings (Applicable terminal: 50097).
· Number of leads: 2 to 18 leads.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

51036-0400

Référence pièce
51036-0400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.14 €

25 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Mâle (fiche)
Nombre d'âmes 4 Application Connexion de câble Pas(mm) 4.00
Nombre de colonnes 1 Couleur Coloris naturel Borne conforme 50098

Vous vous trouvez sur la page de Boîtiers de connecteur d'entrée de carte 4.00 mm (51036), le numéro d'article est le suivant: 51036-0400.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 51036-0400.

Assistance technique