Borne de connecteur fil à fil au pas de 6.5mm (50597)

Borne de connecteur fil à fil au pas de 6.5mm (50597)
  • Remise sur volume
[Features]
• Molex terminals are completely protected by the housing's insulation wall (compatible housings: 51138 and 51142).
· Core wire sizes: AWG #16 through #22.
· Coating outer diameter: ∅ 2.0 - 3.3 mm.
· Strip length: 2.7 - 3.3 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

50597-8000

Référence pièce
50597-8000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.06 €

3000 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable pin/contact Femelle (prise) Application Connexion de câble Wire connection method Serti
Conforming housing 51138, 51142 Applicable size AWG 16 to 22 Terminal shape Chain
Mating Partner 50599-50600 Applicable wire coating outer diameter(mm) 2.5, 3.3

Vous vous trouvez sur la page de Borne de connecteur fil à fil au pas de 6.5mm (50597), le numéro d'article est le suivant: 50597-8000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 50597-8000.

Assistance technique