Connecteur CLIK-Mate™ fil à circuit imprimé (502578)

Connecteur CLIK-Mate™ fil à circuit imprimé (502578)
  • Remise sur volume
A Molex product that delivers excellent connection reliability and a low input force. Achieves secure mating with a pleasant “click”. (Compatible terminals: 502579 / 503429, mating wafers: 502584 / 502585)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
502578-0200
502578-0300
502578-0400
502578-0500
502578-0600
502578-0700
502578-0800
502578-0900
502578-1000
502578-1100
502578-1200
502578-1300
502578-1400
502578-1500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'âmes

0.52 €

10 Disponible 5 jours 2

0.52 €

9 Disponible 5 jours 3

0.49 €

9 Disponible 5 jours 4

0.57 €

8 Disponible 5 jours 5

0.57 €

8 Disponible 5 jours 6

0.52 €

8 Disponible 5 jours 7

0.60 €

8 Disponible 5 jours 8

0.53 €

8 Disponible 5 jours 9

0.55 €

8 Disponible 5 jours 10

0.77 €

7 Disponible 5 jours 11

0.61 €

7 Disponible 5 jours 12

0.71 €

7 Disponible 5 jours 13

0.53 €

5 Disponible 5 jours 14

0.39 €

5 Disponible 5 jours 15

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Mâle (fiche)
Application Connexion de câble Courant admissible(A) 2 Pas(mm) 1.50
Nombre de colonnes 1 Verrou d'accouplement Disponible Couleur Beige
Borne conforme 502579, 503429 Partenaire d'accouplement 502584, 502585

Assistance technique