Serre-fils【20-100 pièces par conditionnement】

Serre-fils
  • En promotion
  • Remise sur volume
Very reliable with a lock that closes easily and doesn’t slip off. This double-sided tape is a dry edge type, and paper that has peeled off can be removed easily.

[Features]
· Thanks to a new manufacturing method, the cut surface is not prone to fraying after being cut.
· Contributes to improved efficiency of cutting work.
· Tube does not readily collapse, providing superior wire insertability.
· Excellent flexibility, elasticity, and stretching properties thanks to a braided structure.
· A standard product and a flame retardant product (UL, CSA standard certified product) are available.
· This product was assessed as flame retardant in a Railway Rolling Stock Material Combustion Test.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S-504
S-506
S-508
S-510
S-514
S-518
S-525
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre de rangement (S, PA)
(mm)

26.44 €

11.37 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

104.5

27.86 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 106.5

28.42 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 108.5

23.93 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 1010.0

25.07 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 1014.0

28.93 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 1018.0

20.32 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 1025.0

Loading...

  1. 1

Assistance technique