Guard Man II

Guard Man II
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
• This is made from an unique resin that is highly shock-resistant and can handle heavy loading.
• This is a flat-type with a gentle slope on the cover, which allows carts to pass smoothly while preventing stumbling accidents.
• The product lineup features an abundant range of models in various sizes and colors.
• Can be used in various scenarios.
• Also comes with an abundant variety of accessories.
• The R-type is compatible with standard accessories without requiring any modifications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GR4101

Référence pièce
GR4101
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

16.79 €

5.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur(m) 1 Couleur Gris Numéro (SFT, GA, GL, GR, GRS, GRB) R4 n°
Matériau Chlorure de vinyle

Vous vous trouvez sur la page de Guard Man II, le numéro d'article est le suivant: GR4101.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GR4101.

Assistance technique