• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Contacts de connecteur PH【100 pièces par conditionnement】

Contacts de connecteur PH
  • Remise sur volume

These are dedicated contacts for PH connectors.

[Features]
• Mounting height 8.0 mm, thickness 4.5 mm.
• These are thin, low-profile 2.0 mm-pitch connectors for wire-to-PCB connections that were developed in response to needs for denser internal wiring.
• Compact design.
• Highly reliable contacts.
• Posts with box-shaped bases.
• Mount securely to boards.
• Surface mount (SMT) type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BPH-002T-P0.5S

Référence pièce
BPH-002T-P0.5S
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Connector series initials

2.95 €

100 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours P· Q· R

Loading...

  1. 1

Informations de base

P· Q· R PH Applicable pin/contact Femelle (prise) Allowable Current(A) CA / CC 2
Allowable Voltage(V) CA / CC 100 Wire connection method Serti Protection function (environmentally resistant) NA
Representative Standard UL / TUV / CSA Spécifications Individuel Gamme de fils applicable(AWG) #30 à 24
Diamètre extérieur du revêtement de fil :(mm) 0.9 à 1.5 Matériau / traitement de surface Placage bronze phosphoreux / étain (traitement par refusion)

Vous vous trouvez sur la page de Contacts de connecteur PH, le numéro d'article est le suivant: BPH-002T-P0.5S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BPH-002T-P0.5S.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique