Contact à sertir 5A

Contact à sertir 5A
  • Remise sur volume
5A crimp contact

[Features]
・5A crimp contact for D-sub.
・Gold plated

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CIFD 0.2
CIFD 0.3
CIFD 0.5
CIMD 0.2
CIMD 0.3
CIMD 0.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplicable pin/contact Taille de fil conforme (section transversale)
(mm²)
Taille de fil conforme (AWG)

3.71 €

1 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)0.08 à 0.2124-28

3.71 €

1 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)0.13 à 0.3322-26

3.71 €

1 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)0.33 à 0.5220-22

2.94 €

1 Disponible 5 jours 10Mâle (fiche)0.08 à 0.2124-28

2.94 €

1 Disponible 5 jours 10Mâle (fiche)0.13 à 0.3322-26

2.94 €

1 Disponible 5 jours 10Mâle (fiche)0.33 à 0.5220-22

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Forme carrée Application Connexion de câble Allowable Current(A) 4
Allowable Voltage(V) 50 Wire connection method Serti Noms de pièces Contact serti
Traitement de surface (matériau) Plaqué or

Assistance technique