CD, general purpose crimped type, 10A / 50 - 250 V, Insert
[Features]
・CD general purpose crimped type.
・10A/50 - 250V.
▪ Insert
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
CDF 07 |
CDF 08 |
CDF 15 |
CDF 25 |
CDF 25 Z |
CDF 40 |
CDF 64 |
CDM 07 |
CDM 08 |
CDM 15 |
CDM 25 |
CDM 25 Z |
CDM 40 |
CDM 64 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | RoHS | Connector series initials | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Allowable Voltage (V) | Noms de pièces | Couleur | Taille d'enceinte (mm) | Détails | Remarque | Autres normes | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.80 € | Disponible | 4 jours | 10 | A/B/C | Femelle (prise) | 7 | 250 | Insert femelle | Gris | 21.21 | - | Contacts vendus séparément | GL, GOST | Pour contacts femelles | |
3.67 € | Disponible | 4 jours | 10 | A/B/C | Femelle (prise) | 8 | 50 | Insert femelle | - | 21.21 | - | Contacts vendus séparément | GL, GOST | Pour contacts femelles | |
10.34 € | Disponible | 4 jours | 10 | A/B/C | Femelle (prise) | 15 | 250 | Insert femelle | - | 49.16 | - | Contacts vendus séparément | GL, GOST | Pour contacts femelles | |
10.84 € | Disponible | 4 jours | 10 | A/B/C | Femelle (prise) | 25 | 250 | Insert femelle | - | 66.16 | - | Contacts vendus séparément | GL, GOST | Pour contacts femelles | |
10.84 € | Disponible | 4 jours | 10 | A/B/C | Femelle (prise) | 50 | 250 | Insert femelle | - | 66.40 | N° ZA1 à ZC9 / N° A1 à C9 | Contacts vendus séparément | GL, GOST | - | |
12.21 € | Disponible | 4 jours | 10 | A/B/C | Femelle (prise) | 40 | 250 | Insert femelle | - | 77.27 | - | Contacts vendus séparément | GL, GOST | Pour contacts femelles | |
14.27 € | Disponible | 4 jours | 10 | A/B/C | Femelle (prise) | 64 | 250 | Insert femelle | - | 104.27 | - | Contacts vendus séparément | GL, GOST | Pour contacts femelles | |
4.13 € | Disponible | 4 jours | 10 | A/B/C | Mâle (fiche) | 7 | 250 | Insert mâle | Gris | 21.21 | - | Contacts vendus séparément | GL, GOST | Pour contacts mâles | |
4.01 € | Disponible | 4 jours | 10 | A/B/C | Mâle (fiche) | 8 | 50 | Insert mâle | - | 21.21 | - | Contacts vendus séparément | GL, GOST | Pour contacts mâles | |
9.92 € | Disponible | 4 jours | - | A/B/C | Mâle (fiche) | 15 | 250 | Insert mâle | - | 49.16 | - | Contacts vendus séparément | GL, GOST | Pour contacts mâles | |
10.64 € | Disponible | 4 jours | 10 | A/B/C | Mâle (fiche) | 25 | 250 | Insert mâle | - | 66.16 | - | Contacts vendus séparément | GL, GOST | Pour contacts mâles | |
10.64 € | Disponible | 4 jours | 10 | A/B/C | Mâle (fiche) | 50 | 250 | Insert mâle | - | 66.40 | N° ZA1 à ZC9 / N° A1 à C9 | Contacts vendus séparément | GL, GOST | - | |
11.31 € | Disponible | 4 jours | 10 | A/B/C | Mâle (fiche) | 40 | 250 | Insert mâle | - | 77.27 | - | Contacts vendus séparément | GL, GOST | Pour contacts mâles | |
13.13 € | Disponible | 4 jours | - | A/B/C | Mâle (fiche) | 64 | 250 | Insert mâle | - | 104.27 | - | Contacts vendus séparément | GL, GOST | Pour contacts mâles |
Loading...
Connector Shape | Forme carrée | Application | Connexion de câble | Allowable Current(A) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Wire connection method | Serti | Connection direction | Droit | Representative Standard | UL / CCC / CSA |
Plage de températures de service (min)(°C) | -40 | Plage de températures de service (max)(°C) | +125 | Matériau | Résine thermoplastique ignifuge |
ILME
Prix standard 9.15 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
ILME
Prix standard 15.34 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
Harting
Prix standard 3.29 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
ILME
Prix standard 16.59 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
WEIDMUELLER
Prix standard 12.40 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
Hirose Electronic
Prix standard 5.99 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
Harting
Prix standard 8.97 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.