Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CKSM 03
Référence pièce
|
---|
CKSM 03 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Connection direction | Protection function (environmentally resistant) | Representative Standard | Noms de pièces | Taille de fil conforme (section transversale) (mm2) | Taille de fil conforme (AWG) | Traitement de surface du contact | Couleur | Plage de températures de service (max) (°C) | Type à fermeture | Direction d'entrée du capuchon | Dimensions d'entrée (mm) | Matériau | Détails | Remarque | Autres normes | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle (fiche) | 3 | Connexion de câble | 10 | 400 | [Autre] Type à ressort | Droit | - | UL / CUL / CCC | Insert mâle | 0.14 à 2.5 | 26 à 14 | Plaqué argent | - | +125 | - | - | - | Résine thermoplastique ignifuge | Avec contact mâle | - | GOST | - |
Loading...
Connector Shape | Forme carrée | Connector series initials | A/B/C | Plage de températures de service (min)(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Taille d'enceinte(mm) | 21.21 |
Vous vous trouvez sur la page de Insert CK / CKS petit format, type à visser et type à ressort, 10A / 250V, le numéro d'article est le suivant: CKSM 03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CKSM 03.
Configurer
Propriétés de base
Wire connection method
Protection function (environmentally resistant)
Representative Standard
Couleur
Type à fermeture
Direction d'entrée du capuchon
Dimensions d'entrée(mm)
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Connection direction
Noms de pièces
Taille de fil conforme (section transversale)(mm2)
Taille de fil conforme(AWG)
Traitement de surface du contact
Plage de températures de service (max)(°C)
Matériau
Détails
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CKA 03 IAPS |
CKAX 03 VGS |
CKF 03 |
CKF 03 N |
CKF 04 |
CKSM 04 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Connection direction | Protection function (environmentally resistant) | Representative Standard | Noms de pièces | Taille de fil conforme (section transversale) (mm2) | Taille de fil conforme (AWG) | Traitement de surface du contact | Couleur | Plage de températures de service (max) (°C) | Type à fermeture | Direction d'entrée du capuchon | Dimensions d'entrée (mm) | Matériau | Détails | Remarque | Autres normes | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | Disponible | UL / CUL | Boîtier de cloison d'angle | - | - | - | - | +125 | TYPE C | - | 11 | - | Avec levier en acier zingué | - | - | - | |
21.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | Disponible | UL / CUL | Capot | - | - | - | - | +125 | TYPE C | Haut | 11 | - | Avec levier en acier inoxydable | - | - | - | |
7.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | 3 | Connexion de câble | 10 | 250 | Fixation avec vis | Droit | - | CCC / CSA / UL | Insert femelle | 0.75 à 2.5 | 18 à 14 | Plaqué argent | Blanc | +100 | - | - | - | Résine thermoplastique ignifuge | Avec contact femelle | Montable depuis l'arrière d'un boîtier de cloison CKI de type droit. | GL, GOST | - | |
7.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | 3 | Connexion de câble | 10 | 250 | Fixation avec vis | Droit | - | CCC / CSA / UL | Insert femelle | 0.75 à 2.5 | 18 à 14 | Plaqué argent | Noir | +100 | - | - | - | Résine thermoplastique ignifuge | Avec contact femelle | Montable depuis l'arrière d'un boîtier de cloison CKI de type droit. | GL, GOST | - | |
9.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Femelle (prise) | 4 | Connexion de câble | 10 | 250 | Fixation avec vis | Droit | - | CCC / CSA / UL | Insert femelle | 0.75 à 2.5 | 18 à 14 | Plaqué argent | Blanc | +100 | - | - | - | Résine thermoplastique ignifuge | Avec contact femelle | Montable depuis l'arrière d'un boîtier de cloison CKI de type droit. | GL, GOST | - | |
13.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle (fiche) | 4 | Connexion de câble | 10 | 400 | [Autre] Type à ressort | Droit | - | CCC / UL / CUL | Insert mâle | 0.14 à 2.5 | 26 à 14 | Plaqué argent | - | +125 | - | - | - | Résine thermoplastique ignifuge | Avec contact mâle | - | GOST | - |