Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CSEF 06
Référence pièce
|
---|
CSEF 06 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Wire connection method | Representative Standard | Noms de pièces | Taille de fil conforme (section transversale) (mm2) | Taille de fil conforme (AWG) | Traitement de surface du contact | Taille d'enceinte (mm) | Détails | Remarque | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | 6 | [Autre] Type à ressort | UL / CCC / CSA | Insert femelle | 0.14 à 2.5 | 26 à 14 | Plaqué argent | 44.27 | Avec contact femelle | - | - |
Loading...
Connector Shape | Forme carrée | Connector series initials | A/B/C | Application | Connexion de câble |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Current(A) | 16 | Allowable Voltage(V) | 500 | Connection direction | Droit |
Plage de températures de service (min)(°C) | -40 | Plage de températures de service (max)(°C) | +125 | Matériau | Résine thermoplastique ignifuge |
Autres normes | GL, GOST |
Vous vous trouvez sur la page de Insert CNE / CSE / CCE à usage courant, type à visser, type à ressort, type à assemblage sous pression, 16A / 500V, le numéro d'article est le suivant: CSEF 06.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSEF 06.
Configurer
Propriétés de base
Wire connection method
Representative Standard
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Noms de pièces
Taille de fil conforme (section transversale)(mm2)
Taille de fil conforme(AWG)
Traitement de surface du contact
Taille d'enceinte(mm)
Détails
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CCEF 16 N |
CCEF 24 |
CCEF 24 N |
CSEF 10 |
CSEF 16 |
CSEF 24 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Wire connection method | Representative Standard | Noms de pièces | Taille de fil conforme (section transversale) (mm2) | Taille de fil conforme (AWG) | Traitement de surface du contact | Taille d'enceinte (mm) | Détails | Remarque | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | 32 | Serti | CSA / UL | Insert femelle | - | - | - | 77.62 | - | Contacts vendus séparément | Pour contacts femelles | |
16.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | 24 | Serti | CSA / UL | Insert femelle | - | - | - | 104.27 | - | Contacts vendus séparément | Pour contacts femelles | |
16.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | 48 | Serti | CSA / UL | Insert femelle | - | - | - | 104.62 | N° 1 à 24 / N° 25 à 48 | Contacts vendus séparément | - | |
19.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | 10 | [Autre] Type à ressort | CCC / CSA / UL | Insert femelle | 0.14 à 2.5 | 26 à 14 | Plaqué argent | 57.27 | Avec contact femelle | - | - | |
27.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | 16 | [Autre] Type à ressort | CCC / CSA / UL | Insert femelle | 0.14 à 2.5 | 26 à 14 | Plaqué argent | 77.27 | Avec contact femelle | - | - | |
37.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | 24 | [Autre] Type à ressort | CCC / CSA / UL | Insert femelle | 0.14 à 2.5 | 26 à 14 | Plaqué argent | 104.27 | Avec contact femelle | - | - |