Insert CQE à usage courant, type à sertir, 16A / 500V

Insert CQE à usage courant, type à sertir, 16A / 500V
  • Remise sur volume
CQE, general purpose crimped type, 16A / 500V, insert

[Features]
・CQ.
・E general purpose crimp type.
▪ 16A / 500V insert

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CQEF 32 N
CQEF 46 N
CQEM 32 N
CQEM 46 N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Noms de pièces Taille d'enceinte
(mm)
Détails

21.51 €

1 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)64Insert femelle77.62N° 1 à 32 / N° 33 à 64

24.84 €

1 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)92Insert femelle104.62N° 1 à 46 / N° 47 à 92

19.27 €

1 Disponible 5 jours 10Mâle (fiche)64Insert mâle77.62N° 1 à 32 / N° 33 à 64

22.18 €

1 Disponible 5 jours 10Mâle (fiche)92Insert mâle104.62N° 1 à 46 / N° 47 à 92

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Forme carrée Connector series initials A/B/C Application Connexion de câble
Allowable Current(A) 16 Allowable Voltage(V) 500 Wire connection method Serti
Connection direction Droit Representative Standard UL / CSA Plage de températures de service (min)(°C) -40
Plage de températures de service (max)(°C) +125 Matériau Résine thermoplastique ignifuge Remarque Contacts vendus séparément
Autres normes GL, GOST

Assistance technique