Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CXM 4/2
Référence pièce
|
---|
CXM 4/2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Noms de pièces | Taille de fil conforme (section transversale) (mm2) | Taille de fil conforme (AWG) | Taille d'enceinte (mm) | Détails | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Mâle (fiche) | 6 | 80 | 830 | Fixation avec vis | Insert mâle | 0.25 à 16 | 24 à 6 | 77.27 | Avec contact mâle | - |
Loading...
Connector Shape | Forme carrée | Connector series initials | A/B/C | Application | Connexion de câble |
---|---|---|---|---|---|
Connection direction | Droit | Representative Standard | UL / CCC / CSA | Plage de températures de service (min)(°C) | -40 |
Plage de températures de service (max)(°C) | +125 | Matériau | Résine thermoplastique ignifuge | Autres normes | GL, GOST |
Vous vous trouvez sur la page de CX correspond à un insert multiformat à courant élevé, le numéro d'article est le suivant: CXM 4/2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CXM 4/2.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Wire connection method
Noms de pièces
Taille de fil conforme (section transversale)(mm2)
Taille de fil conforme(AWG)
Taille d'enceinte(mm)
Détails
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CXF 6/36 |
CXF 8/24 |
CXM 4/0 |
CXM 4/8 |
CXM 6/36 |
CXM 8/24 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Noms de pièces | Taille de fil conforme (section transversale) (mm2) | Taille de fil conforme (AWG) | Taille d'enceinte (mm) | Détails | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | 42 | 40 | 690 | Serti | Insert femelle | 0.14 à 6 | 26 à 10 | 77.27 | - | Pour contacts femelles | |
30.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | 32 | 16 | 400 | Serti | Insert femelle | 0.14 à 4 | 26 à 12 | 57.27 | - | Pour contacts femelles | |
38.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle (fiche) | 4 | 80 | 830 | Fixation avec vis | Insert mâle | 4 à 16 | 12 à 6 | 77.27 | Avec contact mâle | - | |
59.55 € | 1 | 5 jours | 10 | Mâle (fiche) | 12 | 80 | 400 | Fixation avec vis | Insert mâle | 0.75 à 16 | 18 à 6 | 104.27 | Avec contact mâle | - | ||
24.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle (fiche) | 42 | 40 | 690 | Serti | Insert mâle | 0.14 à 6 | 26 à 10 | 77.27 | - | Pour contacts mâles | |
29.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle (fiche) | 32 | 16 | 400 | Serti | Insert mâle | 0.14 à 4 | 26 à 12 | 57.27 | - | Pour contacts mâles |