Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Connection direction | Representative Standard | Noms de pièces | Taille de fil conforme (section transversale) (mm2) | Taille de fil conforme (AWG) | Plage de températures de service (min) (°C) | Plage de températures de service (max) (°C) | Matériau | Détails | Remarque | Autres normes | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.97 € | 1 | 5 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube à contraction thermique | - | - | -40 | +125 | - | - | - | - | Pour conducteurs d'un diamètre intérieur φ <10mm | ||
47.21 € | 1 | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | 9 | Connexion de câble | 5 | 50 | Serti | Droit | - | Adaptateur de module pour connecteur D-Sub | 0.08 à 0.52 | 28 à 20 | - | - | - | Avec connecteur / Insert femelle | - | - | - | ||
47.42 € | 1 | 5 jours | 10 | Mâle (fiche) | 9 | Connexion de câble | 5 | 50 | Serti | Droit | - | Adaptateur de module pour connecteur D-Sub | 0.08 à 0.52 | 28 à 20 | - | - | - | Avec connecteur / Insert mâle | - | - | - | ||
17.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | 1 | Connexion de câble | 10 | 50 | Serti | Droit | UL / CCC / CSA | Connecteur femelle | 0.14 à 2.5 | 26 à 14 | -40 | +70 | Résine thermoplastique ignifuge | 1 pôle + blindage / Connecteur coaxial de BUS avec blindage | - | GOST | - | |
17.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle (fiche) | 1 | Connexion de câble | 10 | 50 | Serti | Droit | UL / CCC / CSA | Connecteur mâle | 0.14 à 2.5 | 26 à 14 | -40 | +70 | Résine thermoplastique ignifuge | 1 pôle + blindage / Connecteur coaxial de BUS avec blindage | - | GOST | - | |
6.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | 4 | Connexion de câble | 10 | 250 | Serti | Droit | UL / CUL / CSA | Insert femelle | 0.14 à 2.5 | 26 à 14 | -40 | +70 | Résine thermoplastique ignifuge | - | - | GOST | Pour connecteurs femelles RJ45 et x4 contacts femelles 10A (CDF) | |
6.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle (fiche) | 4 | Connexion de câble | 10 | 250 | Serti | Droit | UL / CUL / CSA | Insert mâle | 0.14 à 2.5 | 26 à 14 | -40 | +70 | Résine thermoplastique ignifuge | - | - | GOST | Pour connecteurs mâles RJ45 et x4 connecteurs mâles 10A (CDM) | |
64.92 € | 1 | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | - | Connexion de câble | - | - | - | Droit | - | Insert femelle | - | - | -25 | +80 | - | Avec femelle USB - connecteur femelle | - | - | - | ||
8.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle (fiche) | - | Connexion de câble | - | - | - | Droit | - | Insert mâle | - | - | -25 | +80 | - | Sans connecteur mâle USB | - | - | - | |
13.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | 1 | Connexion de câble | 200 | 1000 | Serti | Droit | - | Insert femelle | 16-70 | 6 à 2/0 | -40 | +125 | Résine thermoplastique ignifuge | - | - | - | Pour contacts femelles | |
13.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle (fiche) | 1 | Connexion de câble | 200 | 1000 | Serti | Droit | - | Insert mâle | 16-70 | 6 à 2/0 | -40 | +125 | Résine thermoplastique ignifuge | - | - | - | Pour contacts mâles | |
133.19 € | 1 | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | 1 | Connexion de câble | 200 | - | Serti | Droit | - | Insert femelle | 16-70 | 6 à 2/0 | -40 | +125 | Résine thermoplastique ignifuge | - | - | - | Pour contacts femelles | ||
133.99 € | 1 | 5 jours | 10 | Mâle (fiche) | 1 | Connexion de câble | 200 | - | Serti | Droit | - | Insert mâle | 16-70 | 6 à 2/0 | -40 | +125 | Résine thermoplastique ignifuge | - | - | - | Pour contacts mâles | ||
28.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | 2 | Connexion de câble | 40 | 1000 | Fixation avec vis | Droit | UL / CSA | Insert femelle | 2.5 à 8 | 14 à 8 | -40 | +125 | Résine thermoplastique ignifuge | Avec contact femelle | - | GOST | - | |
28.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle (fiche) | 2 | Connexion de câble | 40 | 1000 | Fixation avec vis | Droit | UL / CSA | Insert mâle | 2.5 à 8 | 14 à 8 | -40 | +125 | Résine thermoplastique ignifuge | Avec contact mâle | - | GOST | - | |
25.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | 2 | Connexion de câble | 40 | 1000 | Fixation avec vis | Droit | UL / CSA | Insert femelle | 6–10 | 10 à 8 | -40 | +125 | Résine thermoplastique ignifuge | Avec contact femelle | - | GOST | - | |
25.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle (fiche) | 2 | Connexion de câble | 40 | 1000 | Fixation avec vis | Droit | UL / CSA | Insert mâle | 6–10 | 10 à 8 | -40 | +125 | Résine thermoplastique ignifuge | Avec contact mâle | - | GOST | - | |
9.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | 2 | Connexion de câble | 70 | 1000 | Serti | Droit | - | Insert femelle | 10–25 | 8 à 3 | -40 | +125 | Résine thermoplastique ignifuge | - | - | - | Pour contacts femelles | |
9.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | 2 | Connexion de câble | 70 | 1000 | Serti | Droit | - | Insert mâle | 10–25 | 8 à 3 | -40 | +125 | Résine thermoplastique ignifuge | - | - | - | Pour contacts mâles | |
6.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | - | Connexion de câble | - | 50 | - | Droit | UL / CCC / CSA | Insert femelle | - | - | -40 | +70 | Résine thermoplastique ignifuge | - | Connecteurs compatibles : CCFA, CCFD 0.3 à 4.0 | GOST | Pour x2 connecteurs blindés et connecteurs de bus | |
6.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle (fiche) | - | Connexion de câble | - | 50 | - | Droit | UL / CCC / CSA | Insert mâle | - | - | -40 | +70 | Résine thermoplastique ignifuge | - | Connecteurs compatibles : CCMA, CCMD 0.3 à 4.0 | GOST | Pour x2 connecteurs blindés et connecteurs de bus | |
14.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | 2 | Connexion de câble | 100 | 1000 | Serti | Droit | UL / CUL / CCC | Insert femelle | 16-35 | 6 à 2 | -40 | +125 | Résine thermoplastique ignifuge | - | - | GL, GOST | Pour contacts femelles | |
4.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | - | - | Connexion de câble | - | - | [Autre] Insertion | Droit | UL / CCC / CSA | Insert pour 2 pôles | - | - | -40 | +80 | Résine thermoplastique ignifuge | - | - | GL, GOST | Pour tuyaux de diamètre interne φ 6.0 | |
8.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | 3 | Connexion de câble | 40 | 500 | Serti | Droit | - | Insert femelle | 1.5 à 10 | 16 à 8 | -40 | +125 | Résine thermoplastique ignifuge | - | - | - | Pour contacts femelles | |
8.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle (fiche) | 3 | Connexion de câble | 40 | 500 | Serti | Droit | - | Insert mâle | 1.5 à 10 | 16 à 8 | -40 | +125 | Résine thermoplastique ignifuge | - | - | - | Pour contacts mâles | |
8.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | 3 | Connexion de câble | 40 | 400/690 | Serti | Droit | UL / CSA | Insert femelle | 1.5 à 6 | 16 à 10 | -40 | +125 | Résine thermoplastique ignifuge | - | Diamètre de câble : 5mm max. | GOST | Pour contacts femelles | |
8.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle (fiche) | 3 | Connexion de câble | 40 | 400/690 | Serti | Droit | UL / CSA | Insert mâle | 1.5 à 6 | 16 à 10 | -40 | +125 | Résine thermoplastique ignifuge | - | Diamètre de câble : 5mm max. | GOST | Pour contacts mâles | |
4.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | 3 | Connexion de câble | - | - | [Autre] Insertion | Droit | UL / CCC / CSA | Insert pour 3 pôles | - | - | -40 | +80 | Résine thermoplastique ignifuge | - | - | GL, GOST | Pour tuyaux de diamètre interne φ 1.6 à 4.0 | |
18.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | 4 | Connexion de câble | - | - | - | Droit | UL / CCC / CSA | Connecteur femelle | 0.14 à 2.5 | 26 à 14 | -40 | +70 | Résine thermoplastique ignifuge | 4 pôles + blindage / Connecteur multiaxial de BUS avec blindage | - | GOST | - | |
18.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle (fiche) | 4 | Connexion de câble | - | - | - | Droit | UL / CCC / CSA | Connecteur mâle | 0.14 à 2.5 | 26 à 14 | -40 | +70 | Résine thermoplastique ignifuge | 4 pôles + blindage / Connecteur multiaxial de BUS avec blindage | - | GOST | - | |
14.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | 4 | Connexion de câble | 40 | 830 | Serti | Droit | - | Insert femelle | 1.5 à 6 | 16 à 10 | -40 | +125 | Résine thermoplastique ignifuge | - | - | - | Pour contacts femelles | |
9.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Mâle (fiche) | 4 | Connexion de câble | 40 | 830 | Serti | Droit | - | Insert mâle | 1.5 à 6 | 16 à 10 | -40 | +125 | Résine thermoplastique ignifuge | - | - | - | Pour contacts mâles | |
25.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Mâle (fiche) | 5 | Connexion de câble | 16 | 400 | [Autre] Type à ressort | Droit | UL / CCC / CSA | Insert mâle | 0.14 à 2.5 | 26 à 14 | -40 | +125 | Résine thermoplastique ignifuge | Avec contact mâle | - | GL, GOST | - | |
8.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | 6 | Connexion de câble | 16 | 500 | Serti | Droit | UL / CCC / CSA | Insert femelle | 0.14 à 4 | 26 à 12 | -40 | +125 | Résine thermoplastique ignifuge | - | - | GL, GOST | Pour contacts femelles | |
8.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle (fiche) | 6 | Connexion de câble | 16 | 500 | Serti | Droit | UL / CCC / CSA | Insert mâle | 0.14 à 4 | 26 à 12 | -40 | +125 | Résine thermoplastique ignifuge | - | - | - | Pour contacts mâles | |
18.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | 8 | Connexion de câble | 5 | 50 | Serti | Droit | UL / CCC / CSA | Connecteur femelle | 0.08 à 0.52 | 28 à 20 | -40 | +70 | Résine thermoplastique ignifuge | 8 pôles + blindage / Connecteur multiaxial de BUS avec blindage | - | GOST | - | |
18.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle (fiche) | 8 | Connexion de câble | 5 | 50 | Serti | Droit | UL / CCC / CSA | Connecteur mâle | 0.08 à 0.52 | 28 à 20 | -40 | +70 | Résine thermoplastique ignifuge | 8 pôles + blindage / Connecteur multiaxial de BUS avec blindage | - | GOST | - | |
9.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Femelle (prise) | 8 | Connexion de câble | 16 | 400 | Serti | Droit | UL / CCC / CSA | Insert femelle | 0.14 à 4 | 26 à 12 | -40 | +125 | Résine thermoplastique ignifuge | - | - | GOST | Pour contacts femelles | |
7.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle (fiche) | 8 | Connexion de câble | 16 | 400 | Serti | Droit | UL / CCC / CSA | Insert mâle | 0.14 à 4 | 26 à 12 | -40 | +125 | Résine thermoplastique ignifuge | - | - | GOST | Pour contacts mâles | |
8.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | - | Connexion de câble | 10 | 50 | - | Droit | - | Insert femelle | 0.14 à 2.5 | 26 à 14 | - | - | - | Insert d'adaptateur avec 1 connecteur blindé + 2 pour pôle auxiliaire (contact 10A) | - | - | - | |
8.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle (fiche) | - | Connexion de câble | 10 | 50 | - | Droit | - | Insert mâle | 0.14 à 2.5 | 26 à 14 | - | - | - | Insert d'adaptateur avec 1 connecteur blindé + 2 pour pôle auxiliaire (contact 10A) | - | - | - | |
7.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | 7 | Connexion de câble | 40/10 | 830 | Serti | Droit | - | Insert femelle | 1.5 à 6 | 16 à 10 | -40 | +125 | Résine thermoplastique ignifuge | - | - | - | Pour contacts femelles | |
8.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle (fiche) | 7 | Connexion de câble | 40/10 | 830 | Serti | Droit | - | Insert mâle | 1.5 à 6 | 16 à 10 | -40 | +125 | Résine thermoplastique ignifuge | - | - | - | Pour contacts mâles | |
60.83 € | 1 | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | 4 | Connexion de câble | 10 | 250 | - | Droit | UL / CUL / CSA | Connecteur RJ45 femelle | 0.14 à 2.5 | 26 à 14 | -40 | +70 | Résine thermoplastique ignifuge | 8 contacts de données | - | GOST | - | ||
18.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle (fiche) | 4 | Connexion de câble | 10 | 250 | - | Droit | UL / CUL / CSA | Connecteur RJ45 mâle | 0.14 à 2.5 | 26 à 14 | -40 | +70 | Résine thermoplastique ignifuge | 8 contacts de données | - | GOST | - | |
4.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | 12 | Connexion de câble | 10 | 250 | Serti | Droit | UL / CCC / CSA | Insert femelle | 0.14 à 2.5 | 26 à 14 | -40 | +125 | Résine thermoplastique ignifuge | - | - | GL, GOST | Pour contacts femelles | |
5.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle (fiche) | 12 | Connexion de câble | 10 | 250 | Serti | Droit | UL / CCC / CSA | Insert mâle | 0.14 à 2.5 | 26 à 14 | -40 | +125 | Résine thermoplastique ignifuge | - | - | GL, GOST | Pour contacts mâles | |
5.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | 17 | Connexion de câble | 10 | 160 | Serti | Droit | - | Insert femelle | 0.14 à 2.5 | 26 à 14 | -40 | +125 | Résine thermoplastique ignifuge | - | - | - | Pour contacts femelles | |
5.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle (fiche) | 17 | Connexion de câble | 10 | 160 | Serti | Droit | - | Insert mâle | 0.14 à 2.5 | 26 à 14 | -40 | +125 | Résine thermoplastique ignifuge | - | - | - | Pour contacts mâles | |
9.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle (fiche) | 20 | Connexion de câble | 16 | 500 | Serti | Droit | UL / CUL / CSA | Insert mâle | 0.14 à 4 | 26 à 12 | -40 | +125 | Résine thermoplastique ignifuge | - | - | GOST | Pour contacts mâles | |
11.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | 25 | Connexion de câble | 4 | 50 | Serti | Droit | - | Insert femelle | 0.08 à 0.52 | 28 à 20 | -40 | +125 | Résine thermoplastique ignifuge | - | - | - | Pour contacts femelles | |
11.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle (fiche) | 25 | Connexion de câble | 4 | 50 | Serti | Droit | - | Insert mâle | 0.08 à 0.52 | 28 à 20 | -40 | +125 | Résine thermoplastique ignifuge | - | - | - | Pour contacts mâles |
Loading...
Connector Shape | Forme carrée | Connector series initials | A/B/C |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Wire connection method
Connection direction
Representative Standard
Noms de pièces
Taille de fil conforme (section transversale)(mm2)
Taille de fil conforme(AWG)
Plage de températures de service (min)(°C)
Plage de températures de service (max)(°C)
Matériau
Détails
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles