Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CX 01 YM
Référence pièce
|
---|
CX 01 YM |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Connection direction | Representative Standard | Noms de pièces | Taille de fil conforme (section transversale) (mm2) | Taille de fil conforme (AWG) | Plage de températures de service (min) (°C) | Plage de températures de service (max) (°C) | Matériau | Détails | Remarque | Autres normes | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle (fiche) | 1 | Connexion de câble | 200 | 1000 | Serti | Droit | - | Insert mâle | 16-70 | 6 à 2/0 | -40 | +125 | Résine thermoplastique ignifuge | - | - | - | Pour contacts mâles |
Loading...
Connector Shape | Forme carrée | Connector series initials | A/B/C |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Insert et contact modulaires MIXO, le numéro d'article est le suivant: CX 01 YM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CX 01 YM.
Configurer
Propriétés de base
Representative Standard
Détails
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Wire connection method
Connection direction
Noms de pièces
Taille de fil conforme (section transversale)(mm2)
Taille de fil conforme(AWG)
Plage de températures de service (min)(°C)
Plage de températures de service (max)(°C)
Matériau
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CX 01 BF |
CX 01 BM |
CX 01 JF |
CX 01 YPEF |
CX 01 YPEM |
CX 02 4AF |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Connection direction | Representative Standard | Noms de pièces | Taille de fil conforme (section transversale) (mm2) | Taille de fil conforme (AWG) | Plage de températures de service (min) (°C) | Plage de températures de service (max) (°C) | Matériau | Détails | Remarque | Autres normes | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | 1 | Connexion de câble | 10 | 50 | Serti | Droit | CCC / CSA / UL | Connecteur femelle | 0.14 à 2.5 | 26 à 14 | -40 | +70 | Résine thermoplastique ignifuge | Connecteur coaxial de BUS avec blindage / 1 pôle + blindage | - | GOST | - | |
17.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle (fiche) | 1 | Connexion de câble | 10 | 50 | Serti | Droit | CCC / CSA / UL | Connecteur mâle | 0.14 à 2.5 | 26 à 14 | -40 | +70 | Résine thermoplastique ignifuge | Connecteur coaxial de BUS avec blindage / 1 pôle + blindage | - | GOST | - | |
6.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | 4 | Connexion de câble | 10 | 250 | Serti | Droit | CSA / UL / CUL | Insert femelle | 0.14 à 2.5 | 26 à 14 | -40 | +70 | Résine thermoplastique ignifuge | - | - | GOST | Pour connecteurs femelles RJ45 et x4 contacts femelles 10A (CDF) | |
133.19 € | 1 | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | 1 | Connexion de câble | 200 | - | Serti | Droit | - | Insert femelle | 16-70 | 6 à 2/0 | -40 | +125 | Résine thermoplastique ignifuge | - | - | - | Pour contacts femelles | ||
133.99 € | 1 | 5 jours | 10 | Mâle (fiche) | 1 | Connexion de câble | 200 | - | Serti | Droit | - | Insert mâle | 16-70 | 6 à 2/0 | -40 | +125 | Résine thermoplastique ignifuge | - | - | - | Pour contacts mâles | ||
28.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | 2 | Connexion de câble | 40 | 1000 | Fixation avec vis | Droit | CSA / UL | Insert femelle | 2.5 à 8 | 14 à 8 | -40 | +125 | Résine thermoplastique ignifuge | Avec contact femelle | - | GOST | - |