Contacts modulaires MIXO

Contacts modulaires MIXO
  • En promotion
  • Remise sur volume
· MIXO Modular Contacts. Supports large currents up to 200A, high voltage up to 5000V, high density, air piping, LANs, USBs, and optical fiber, coaxial, and Dsub9Pin connectors.

[Features]
▪ MIXO.
· MIXO modular contacts.
· Supports large currents up to 200 A, high voltage up to 5000 V, high density, air piping, LANs, USBs, and optical fiber, coaxial, and Dsub9Pin connectors.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CX 1.6 PF
CX 1.6 PM
CX 1.6 VC
CX 3.0 PF
CX 3.0 PM
CX 4.0 PF
CX 4.0 PM
CX 4.0 VC
CX 6.0 PF
CX 6.0 PM
CX 6.0 VC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplicable pin/contact Noms de pièces Diamètre interne du contact pneumatique
(mm)

12.46 €

1 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)Sans fermeture de vanne au contact avec l'air1.6

16.61 €

1 Disponible 5 jours 10Mâle (fiche)Sans fermeture de vanne au contact avec l'air1.6

65.44 €

1 5 jours 10Femelle (prise)Vanne à fermeture au contact avec l'air incluse1.6

4.90 €

1 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)Sans fermeture de vanne au contact avec l'air3

8.88 €

1 Disponible 10 jours 10Mâle (fiche)Sans fermeture de vanne au contact avec l'air3

4.90 €

1 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)Sans fermeture de vanne au contact avec l'air4

8.88 €

1 Disponible 5 jours 10Mâle (fiche)Sans fermeture de vanne au contact avec l'air4

27.09 €

1 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)Vanne à fermeture au contact avec l'air incluse4

3.69 €

1 5 jours 10Femelle (prise)Sans fermeture de vanne au contact avec l'air6

9.81 €

1 Disponible 5 jours 10Mâle (fiche)Sans fermeture de vanne au contact avec l'air6

9.04 €

6.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Femelle (prise)Vanne à fermeture au contact avec l'air incluse6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Forme carrée Application Connexion de câble Representative Standard UL / CCC / CSA
Autres normes GL, GOST

Assistance technique