• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Système d'interconnexion KK®, galette de type en angle (5046)

Système d'interconnexion KK®, galette de type en angle (5046)
  • Remise sur volume
[Features]
An ever-popular Molex connector for wire-to-circuit board connections. Angled type. (Mating housing: 5051/51191)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5046-02A
5046-02AG
5046-03A
5046-04A
5046-04AG
5046-05A
5046-06A
5046-06AG
5046-07A
5046-08A
5046-09A
5046-10A
5046-11A
5046-12A
5046-13A
5046-14A
5046-15A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'âmes Placage de borne Partenaire d'accouplement

0.23 €

5 Disponible 5 jours 2Étain51191

0.70 €

5 Disponible 5 jours 2Or-

0.28 €

5 Disponible 5 jours 3Étain5051, 51191

0.32 €

5 Disponible 5 jours 4Étain5051, 51191

0.98 €

5 Disponible 5 jours 4Or-

0.31 €

5 Disponible 5 jours 5Étain5051, 51191

0.44 €

5 Disponible 5 jours 6Étain5051, 51191

2.27 €

100 5 jours 6Or-

0.58 €

1 Disponible 5 jours 7Étain5051, 51191

0.45 €

5 Disponible 5 jours 8Étain5051, 51191

1.33 €

5 Disponible 5 jours 9Étain5051, 51191

0.67 €

5 Disponible 5 jours 10Étain5051, 51191

0.81 €

5 Disponible 5 jours 11Étain5051, 51191

0.78 €

5 Disponible 5 jours 12Étain5051, 51191

1.37 €

5 Disponible 5 jours 13Étain5051, 51191

1.15 €

5 Disponible 5 jours 14Étain5051, 51191

1.04 €

1 Disponible 5 jours 15Étain5051, 51191

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Mâle (fiche)
Application Pour PCB Courant admissible(A) 3 Tension admissible(V) 250
Sens de connexion Angle Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Norme représentative UL
Pas(mm) 2.50 Nombre de colonnes 1 Verrou d'accouplement Disponible

Assistance technique