Système d'interconnexion KK®, galette de type droite (5045)

Système d'interconnexion KK®, galette de type droite (5045)
  • Remise sur volume
[Features]
An ever-popular Molex connector for wire-to-circuit board connections. Straight type. (Mating housing: 5051/51191)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5045-02A
5045-03A
5045-03AG
5045-04A
5045-04AG
5045-05A
5045-06A
5045-07A
5045-08A
5045-08AG
5045-09A
5045-10A
5045-11A
5045-12A
5045-13A
5045-14A
5045-15A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'âmes Placage de borne

1.40 €

8 Disponible 5 jours 2Étain

0.61 €

8 Disponible 5 jours 3Étain

1.24 €

4 Disponible 5 jours 3Or

0.73 €

7 Disponible 5 jours 4Étain

1.28 €

4 Disponible 5 jours 4Or

0.89 €

5 Disponible 5 jours 5Étain

0.99 €

5 Disponible 5 jours 6Étain

1.14 €

4 Disponible 5 jours 7Étain

1.17 €

4 Disponible 5 jours 8Étain

1.96 €

3 Disponible 5 jours 8Or

1.16 €

4 Disponible 5 jours 9Étain

1.23 €

4 Disponible 5 jours 10Étain

1.56 €

1 Disponible 5 jours 11Étain

1.26 €

4 Disponible 5 jours 12Étain

1.29 €

4 Disponible 5 jours 13Étain

1.30 €

4 Disponible 5 jours 14Étain

2.90 €

4 Disponible 5 jours 15Étain

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Mâle (fiche)
Application Pour PCB Courant admissible(A) 3 Tension admissible(V) 250
Sens de connexion Droit Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Norme représentative UL
Pas(mm) 2.50 Nombre de colonnes 1 Verrou d'accouplement Disponible
Couleur Coloris naturel Partenaire d'accouplement 51191, 5051

Assistance technique