Référence fabricant: 56134-9000
Marque: MOLEX
Prix: 213.57 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
56134-9000
Forme du connecteur | Forme carrée | Initiales de la série de connecteurs | Nombre | Broche / contact applicable | Femelle (prise) |
---|---|---|---|---|---|
Application | Connexion de câble | Courant admissible(A) | 3 | Tension admissible(V) | 250 |
Méthode de connexion des fils | Serti | Sens de connexion | Droit | Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A |
Placage de borne | Étain | Taille applicable AWG | 22, 24, 26, 28 | Borne conforme | 500915, 51242, 51353, 51382 |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles