Galette pour circuit imprimé Micro-Latch™ en angle au pas de 2.00mm (53254)

Galette pour circuit imprimé Micro-Latch™ en angle au pas de 2.00mm (53254)
  • Remise sur volume
The head of the Molex receptacle housing uses a friction lock for sliding into the opening. Delivers excellent circuit protection and durability against constant inserting and extracting. Angle type (mating housing: 51065)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
53254-0270
53254-0470
53254-0570
53254-0670
53254-0770
53254-0870
53254-0970
53254-1070
53254-1370
53254-1570
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'âmes

0.09 €

25 Disponible 5 jours 2

0.16 €

10 Disponible 5 jours 4

0.17 €

10 Disponible 5 jours 5

0.31 €

10 Disponible 5 jours 6

0.48 €

5 Disponible 5 jours 7

0.26 €

5 Disponible 5 jours 8

1.23 €

6 Disponible 5 jours 9

1.31 €

6 Disponible 5 jours 10

0.98 €

1 Disponible 5 jours 13

0.64 €

5 Disponible 5 jours 15

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Mâle (fiche)
Application Pour PCB Courant admissible(A) 2 Tension admissible(V) 125
Sens de connexion Angle Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Pas(mm) 2.00
Nombre de colonnes 1 Verrou d'accouplement Disponible Placage de borne Étain
Partenaire d'accouplement 51065, 50212

Assistance technique