Connecteur pour circuit imprimé Micro-Latch™ au pas de 2.00mm (50165) (Numéros de référence)

Connecteur pour circuit imprimé Micro-Latch™ au pas de 2.00mm (50165)
  • Remise sur volume
The head of the Molex receptacle housing uses a friction lock for sliding into the opening. Delivers excellent circuit protection and durability against constant inserting and extracting. (Compatible terminal: 50212, mating wafers: 53253 / 53254)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
51065-0200
51065-0300
51065-0400
51065-0500
51065-0600
51065-0800
51065-0900
51065-1000
51065-1100
51065-1400
51065-1500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'âmes

0.06 €

50 Disponible 5 jours 2

0.09 €

50 Disponible 5 jours 3

0.07 €

50 Disponible 5 jours 4

0.09 €

50 Disponible 5 jours 5

0.48 €

10 Disponible 5 jours 6

1.13 €

10 Disponible 5 jours 8

0.43 €

10 Disponible 5 jours 9

0.90 €

9 Disponible 5 jours 10

0.09 €

6 Disponible 5 jours 11

0.20 €

8 Disponible 5 jours 14

0.38 €

1 Disponible 5 jours 15

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Femelle (prise)
Application Pour PCB Sens de connexion Droit Fonction de protection (résistance environnementale) N/A
Norme représentative UL / CSA Pas(mm) 2.00 Nombre de colonnes 1
Montage sur panneau NA Couleur Coloris naturel Borne conforme 50212
Partenaire d'accouplement 53253, 53254

Assistance technique