Référence fabricant: 42816-0212
Marque: MOLEX
Prix: 1.15 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
42816-0212
Forme du connecteur | Forme carrée | Initiales de la série de connecteurs | Nombre | Broche / contact applicable | Femelle (prise) |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'âmes | 2 | Application | Pour PCB | Courant admissible(A) | 50 |
Méthode de connexion des fils | Serti | Sens de connexion | Droit | Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A |
Norme représentative | UL / TUV / CSA | Pas(mm) | 10.00 | Nombre de colonnes | 1 |
Verrou d'accouplement | Disponible | Montage sur panneau | NA | Couleur | Noir |
Borne conforme | 42815 | Partenaire d'accouplement | 42818-0212, 42820 |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur électrique Mini-Fit Sr. (42816), le numéro d'article est le suivant: 42816-0212.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 42816-0212.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles