Référence fabricant: 42818-0212
Marque: MOLEX
Prix: 1.15 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
42818-0212
Forme du connecteur | Forme carrée | Initiales de la série de connecteurs | Nombre | Broche / contact applicable | Mâle (fiche) |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'âmes | 2 | Application | Connexion de câble | Courant admissible(A) | 50 |
Sens de connexion | Droit | Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A | Norme représentative | UL / TUV / CSA |
Pas(mm) | 10.00 | Nombre de colonnes | 1 | Verrou d'accouplement | Disponible |
Montage sur panneau | Disponible | Couleur | Noir | Borne conforme | 42817 |
Partenaire d'accouplement | 42816-0212 |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur électrique Mini-Fit Sr.™ (42818), le numéro d'article est le suivant: 42818-0212.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 42818-0212.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles