Galette fil à circuit imprimé Mini-Lock™ au pas de 2.50mm (53517) (Numéros de référence)

Galette fil à circuit imprimé Mini-Lock™ au pas de 2.50mm (53517)
  • Remise sur volume
Molex types are available in both straight and right angled types. Wire-to-wire optional parts are also available. This product has a high mating workability on the fitting guide wall. (Mating housing: 51103)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
53517-0210
53517-0810
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'âmes

0.30 €

1 5 jours 2

0.64 €

1 5 jours 8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Mâle (fiche)
Application Pour PCB Courant admissible(A) 3 Tension admissible(V) 250
Sens de connexion Droit Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Norme représentative UL
Pas(mm) 2.50 Nombre de colonnes 1 Verrou d'accouplement Disponible
Partenaire d'accouplement 51103, 50351

Assistance technique