Borne de connecteur Mizu-P25™ miniature étanche (50038)

Borne de connecteur Mizu-P25™ miniature étanche (50038)
  • Remise sur volume
A compact IP67 (international protection class) Molex wire-to-wire connector with a dust- and waterproof structure. (Compatible Housing: 52116)

[Features]
· Core wire size: AVS 0.3, AWG #20 to 22.
· Outer diameter: 1.8 to 1.9 mm.
· Strip length: 2.0 to 2.5 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

50038-8100

Référence pièce
50038-8100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.16 €

10 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable pin/contact Mâle (fiche) Application Connexion de câble Allowable Voltage(V) 250
Wire connection method Serti Conforming housing 52116 Applicable size AWG 20–22
Terminal shape Individual Mating Partner 50039

Vous vous trouvez sur la page de Borne de connecteur Mizu-P25™ miniature étanche (50038), le numéro d'article est le suivant: 50038-8100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 50038-8100.

Assistance technique