Boîtier MX150 (19433)

Boîtier MX150 (19433)
  • Remise sur volume
[Features]
Molex Fitting Housing: 19432, Compatible Terminal: 19431

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

19433-0001

Référence pièce
19433-0001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.01 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Mâle (fiche)
Nombre d'âmes 4 Application Connexion de câble Courant admissible(A) 30
Sens de connexion Droit Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Norme représentative UL / CSA
Pas(mm) 5.84 Nombre de colonnes 2 Verrou d'accouplement Disponible
Montage sur panneau NA Borne conforme 19431 Partenaire d'accouplement 19432-0001

Vous vous trouvez sur la page de Boîtier MX150 (19433), le numéro d'article est le suivant: 19433-0001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 19433-0001.

Assistance technique