Boîtier MX150 (33471)

Boîtier MX150 (33471)
  • Remise sur volume
Molex compatible housing: 33481, compatible terminal: 33012

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
33471-0206
33471-0207
33471-0406
33471-0506
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'âmes Couleur

1.12 €

5 Disponible 5 jours 2Noir (coloris naturel)

1.28 €

1 Disponible 5 jours 2Gris (clair), coloris naturel

1.54 €

1 Disponible 5 jours 4Noir (coloris naturel)

1.71 €

1 Disponible 5 jours 5Noir (coloris naturel)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Femelle (prise)
Application Connexion de câble Courant admissible(A) 22 Sens de connexion Droit
Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Pas(mm) 3.50 Nombre de colonnes 1
Verrou d'accouplement Disponible Montage sur panneau NA Borne conforme 33012, 34345-0001
Partenaire d'accouplement 33481

Assistance technique