Boîtier MX150 (33472)

Boîtier MX150 (33472)
  • Remise sur volume
[Features]
· Molex compatible housing: 33482, compatible terminal: 33012

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
33472-0606
33472-1206
33472-1258
33472-1606
33472-1621
33472-2006
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Broche / contact applicable Nombre d'âmes Application Courant admissible
(A)
Sens de connexion Fonction de protection (résistance environnementale) Pas
(mm)
Nombre de colonnes Verrou d'accouplement Montage sur panneau CPA Couleur Borne conforme Partenaire d'accouplement

1.85 €

1 Disponible 5 jours Femelle (prise)6Connexion de câble22DroitN/A3.502DisponibleNADisponibleNoir (coloris naturel)33012, 34345-000133482

2.38 €

1 Disponible 5 jours Femelle (prise)12Connexion de câble22DroitN/A3.502DisponibleNADisponibleNoir (coloris naturel)33012, 34345-000133482

1.59 €

1 Disponible 5 jours --------------

1.95 €

1 Disponible 5 jours Femelle (prise)16Connexion de câble22DroitN/A3.502DisponibleNADisponibleNoir (coloris naturel)33012, 34345-000133482

1.67 €

1 Disponible 5 jours --------------

2.61 €

1 Disponible 5 jours Femelle (prise)20Connexion de câble22DroitN/A3.502DisponibleNADisponibleNoir (coloris naturel)33012, 34345-000133482

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre

Assistance technique