Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
33472-2006
Référence pièce
|
---|
33472-2006 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Broche / contact applicable | Nombre d'âmes | Application | Courant admissible (A) | Sens de connexion | Fonction de protection (résistance environnementale) | Pas (mm) | Nombre de colonnes | Verrou d'accouplement | Montage sur panneau | CPA | Couleur | Borne conforme | Partenaire d'accouplement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | Femelle (prise) | 20 | Connexion de câble | 22 | Droit | N/A | 3.50 | 2 | Disponible | NA | Disponible | Noir (coloris naturel) | 33012, 34345-0001 | 33482 |
Loading...
Forme du connecteur | Forme carrée | Initiales de la série de connecteurs | Nombre |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Boîtier MX150 (33472), le numéro d'article est le suivant: 33472-2006.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 33472-2006.
Configurer
Propriétés de base
Broche / contact applicable
Nombre d'âmes
Application
Courant admissible(A)
Sens de connexion
Fonction de protection (résistance environnementale)
Pas(mm)
Nombre de colonnes
Verrou d'accouplement
Montage sur panneau
CPA
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
33472-0606 |
33472-1206 |
33472-1258 |
33472-1606 |
33472-1621 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Broche / contact applicable | Nombre d'âmes | Application | Courant admissible (A) | Sens de connexion | Fonction de protection (résistance environnementale) | Pas (mm) | Nombre de colonnes | Verrou d'accouplement | Montage sur panneau | CPA | Couleur | Borne conforme | Partenaire d'accouplement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | Femelle (prise) | 6 | Connexion de câble | 22 | Droit | N/A | 3.50 | 2 | Disponible | NA | Disponible | Noir (coloris naturel) | 33012, 34345-0001 | 33482 | |
2.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | Femelle (prise) | 12 | Connexion de câble | 22 | Droit | N/A | 3.50 | 2 | Disponible | NA | Disponible | Noir (coloris naturel) | 33012, 34345-0001 | 33482 | |
1.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | Femelle (prise) | 16 | Connexion de câble | 22 | Droit | N/A | 3.50 | 2 | Disponible | NA | Disponible | Noir (coloris naturel) | 33012, 34345-0001 | 33482 | |
1.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |