Boîtier MX150 (33482)

Boîtier MX150 (33482)
Molex compatible housing: 33472, compatible terminals: 33000/33011

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

33482-1201

Référence pièce
33482-1201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.20 €

2 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Mâle (fiche)
Nombre d'âmes 12 Application Connexion de câble Courant admissible(A) 22
Sens de connexion Droit Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Pas(mm) 3.50
Nombre de colonnes 2 Verrou d'accouplement Disponible Montage sur panneau NA
Couleur Noir (coloris naturel) Borne conforme 33000, 33011, 34345-0001 Partenaire d'accouplement 33472

Vous vous trouvez sur la page de Boîtier MX150 (33482), le numéro d'article est le suivant: 33482-1201.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 33482-1201.

Assistance technique