Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
35362-0250 |
35362-0450 |
35362-0650 |
35362-0750 |
35362-0850 |
35362-0950 |
35362-1050 |
35362-1250 |
35362-1350 |
35362-1450 |
35362-1550 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'âmes | |
---|---|---|---|---|---|
0.11 € | 10 | Disponible | 5 jours | 2 | |
0.17 € | 10 | Disponible | 5 jours | 4 | |
0.26 € | 1 | 5 jours | 6 | ||
0.28 € | 1 | 5 jours | 7 | ||
0.33 € | 1 | 5 jours | 8 | ||
0.90 € | 5 | Disponible | 5 jours | 9 | |
1.37 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | |
0.39 € | 1 | 5 jours | 12 | ||
1.10 € | 4 | Disponible | 5 jours | 13 | |
0.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 14 | |
0.67 € | 5 | Disponible | 5 jours | 15 |
Loading...
Forme du connecteur | Forme carrée | Initiales de la série de connecteurs | Nombre | Broche / contact applicable | Mâle (fiche) |
---|---|---|---|---|---|
Application | Pour PCB | Courant admissible(A) | 2 | Tension admissible(V) | 125 |
Sens de connexion | Droit | Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A | Norme représentative | UL / CSA |
Pas(mm) | 2.00 | Nombre de colonnes | 1 | Verrou d'accouplement | Disponible |
Placage de borne | Étain | Couleur | Coloris naturel | Borne conforme | 50212-8000 |
Partenaire d'accouplement | 35507 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre d'âmes
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles