Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
5267-02A-X |
5267-03A-X |
5267-04A-X |
5267-05A-X |
5267-06A-X |
5267-07A-X |
5267-08A-X |
5267-09A-X |
5267-10A-X |
5267-11A-X |
5267-12A-X |
5267-14A-X |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'âmes | |
---|---|---|---|---|---|
0.61 € | 8 | Disponible | 5 jours | 2 | |
0.73 € | 7 | Disponible | 5 jours | 3 | |
0.73 € | 7 | Disponible | 5 jours | 4 | |
0.62 € | 8 | Disponible | 5 jours | 5 | |
0.88 € | 5 | Disponible | 5 jours | 6 | |
0.88 € | 5 | Disponible | 5 jours | 7 | |
1.19 € | 4 | Disponible | 5 jours | 8 | |
1.52 € | 4 | Disponible | 5 jours | 9 | |
1.17 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | |
1.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 11 | |
1.52 € | 4 | Disponible | 5 jours | 12 | |
1.11 € | 4 | Disponible | 5 jours | 14 |
Loading...
Forme du connecteur | Forme carrée | Initiales de la série de connecteurs | Nombre | Broche / contact applicable | Mâle (fiche) |
---|---|---|---|---|---|
Application | Pour PCB | Courant admissible(A) | 3 | Tension admissible(V) | 250 |
Sens de connexion | Droit | Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A | Norme représentative | UL / CSA |
Pas(mm) | 2.50 | Nombre de colonnes | 1 | Verrou d'accouplement | Disponible |
Placage de borne | Étain | Couleur | Coloris naturel | Partenaire d'accouplement | 5264, 42219 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre d'âmes
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles